TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ

具有 CC1120 (420 至 470 MHz) 的 Sub-1GHz 無線長距離參考設計

TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ

設計檔案

概覽

Narrowband is an industry standard way to get long range RF communication with higher immunity to interference versus wide band solutions.  Use this reference design to test out the longest range solution from TI for your Internet of Things (IoT) applications.  The tool for 420 to 470  MHz uses the CC1120DK, where the crystal on the evaluation module is replaced by a TCXO, together with a SW solution optimized for narrowband long range communication.

特點
  • Ultra-narrowband, long range communication with minimal impact from other wireless interferers
  • Over 100 km range possible, 2 km range in dense urban environment with sensitivity of -125 dBm @470 MHz with +14 dBm output power
  • Excellent co-existence properties gives highly reliable communication in real-world environments
  • CC1120 ultra-narrowband solution exceeds the requirements for life-critical communication systems
  • High spectrum efficiency allows for more solutions operating simultaneously
  • The demo tool includes test software optimized for ultra-narrowband long range communication available on-line, long range mode demo User Guide, and a Wiki page with details about the implementation and test results
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDRFE3.PDF (42 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

SWRC221.ZIP (717 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

TIDRFE1.PDF (449 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

Sub-1 GHz 收發器

CC1120適用窄頻系統的高效能 Sub-1 GHz 無線收發器

產品規格表: PDF | HTML
Sub-1 GHz 收發器

CC1125適用窄頻系統的超高效能 Sub-1 GHz 無線收發器

產品規格表: PDF | HTML

開始開發

軟體開發

程式碼範例或展示

SWRC253 — CC112x Software Examples

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
Sub-1 GHz 收發器
CC1120 適用窄頻系統的高效能 Sub-1 GHz 無線收發器 CC1121 高效能低功耗 Sub-1 GHz 無線收發器 CC1125 適用窄頻系統的超高效能 Sub-1 GHz 無線收發器 CC1175 適用窄頻帶系統的高性能無線發送器
硬體開發
參考設計
TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ 具有 CC1120 (420 至 470 MHz) 的 Sub-1GHz 無線長距離參考設計
開發套件
CC1125DK CC1125 開發套件
下載選項

SWRC253 CC112x Software Examples

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
發行日期: 2015/7/5
產品
Sub-1 GHz 收發器
CC1120 適用窄頻系統的高效能 Sub-1 GHz 無線收發器 CC1121 高效能低功耗 Sub-1 GHz 無線收發器 CC1125 適用窄頻系統的超高效能 Sub-1 GHz 無線收發器 CC1175 適用窄頻帶系統的高性能無線發送器
硬體開發
參考設計
TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ 具有 CC1120 (420 至 470 MHz) 的 Sub-1GHz 無線長距離參考設計
開發套件
CC1125DK CC1125 開發套件

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc253 or www.ti.com/lit/xx/swrc253e/swrc253e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC253. Please update any bookmarks accordingly.

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
使用指南 Long-Range Demo Hardware Getting Started Guide 2014/9/10

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援