TIPA-050053

使用 LP87725-Q1 的 mmWave AWR2544 感測器電源供應設計

TIPA-050053

設計檔案

概覽

此電源供應設計說明可為 AWR2544 雷達感測器供電的最佳化電源管理 IC (PMIC)。AWR2544LOPEVM 展現 AWR2544LOP 和 LP87725-Q1 PMIC 間的典型連線。LP87725-Q1 經過最佳化,以符合 AWR2544LOP 雷達裝置嚴格的電源管理要求。

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

多通道 IC (PMIC)

LP87725-Q1適用於雷達 MMIC 的車用、三路 3A 低雜訊降壓轉換器、I/O LDO 和負載開關 PMIC

產品規格表: PDF | HTML
汽車 mmWave 雷達感測器

AWR254476-81GHz FMCW 衛星雷達晶片感測器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

LM63635-Q1具有展頻功能的車用、3.5V 至 36V、3.25A 降壓式電壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
EVM User's guide AWR2544LOPEVM User’s Guide PDF | HTML 2023/10/23

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援