TPS61161EVM-243

TPS61161EVM-243 評估模組

TPS61161EVM-243

立即訂購

概覽

The TPS61161EVM-243 facilitates evaluation of the TPS61161 White LED Driver with Digital and PWM Brightness Control. With its 40 V rated integrated switch FET, the TPS61161 is a boost converter to drive up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 600 kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allows for the use of small external components.

特點
  • 2.7 V to 18 V input voltage range
  • 38 V Open LED protection for 10 LEDs
  • 200 mV reference voltage with 2% accuracy
  • Flexible Digital and PWM brightness control
  • Built-in soft start
背光 LED 驅動器
TPS61161 採用 2mm x 2mm WSON 封裝且具數位和 PWM 亮度控制的白光 LED 驅動器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TPS61161EVM-243 — TPS61161EVM-243 Evaluation Module

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 Evaluation Module

close
版本: null
發行日期:
開發模組 (EVM) 的 GUI

SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
TPS61160EVM-243 TPS61160EVM-243 評估模組 TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 評估模組
下載選項

SLVC422 TPS6116x-70EVM Software Setup

close
版本: 01.00.00.0A
發行日期: 2013/5/6
硬體開發
開發板
TPS61160EVM-243 TPS61160EVM-243 評估模組 TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 評估模組

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc422 or www.ti.com/lit/xx/slvc422a/slvc422a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC422. Please update any bookmarks accordingly.
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide TPS61161EVM-243 (Rev. D) 2013/5/7
證書 TPS61161EVM-243 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2

相關設計資源

軟體開發

支援軟體
TPS6116XEVM-SW TPS6116x 評估模組的軟體

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援