選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

BLDC-MCF831XC-TO-MCF831XD-CONVERSION-CALC

Register Map conversion tool - from MCF831xC to MCF831xD

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0
發行日期: 2025/4/2
產品
整合式控制 BLDC 驅動器
MCF8315C 最大 40V、4A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 馬達驅動器 MCF8315C-Q1 車用、最大 40V、4A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 馬達驅動器 MCF8315D 具有 UL 認可變體的 40V(最大值)4A(峰值)、無感測器 FOC 三相 BLDC 馬達驅動器 MCF8316C-Q1 車用、40-V 最大值、8-A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCF8316D 具有 UL 認可變體的 40V(最大值)8A(峰值)、無感測器 FOC 三相 BLDC 馬達驅動器

版本資訊

version 1.0 - supports MCF8315C/6C to MCF8315D/6D conversion. Reach out to our experts at e2e.ti.com for support.

最新功能

  • v 1.0 - Initial release