選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

CCSTUDIO

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
此設計資源支援此類別中多數產品。

檢查產品詳細資料頁面以確認支援。

硬體開發
開發套件
LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310-1190 無線微控制器 (MCU) LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-CC1312R1 適用 sub-1-GHz SimpleLink™ 無線 MCU 的 CC1312R LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-CC1350 適用 SimpleLink™ 多頻無線 MCU 的 CC1350 LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-CC1352R1 適用 SimpleLink™ 多頻帶無線 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 無線 MCU LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-CC3235S 適用 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU 的 CC3235S 雙頻 LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-CC3235SF 適用 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU 的 CC3235SF 雙頻 LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F2800137 適用於 C2000™ 即時 MCU 的 TMS320F2800137 LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F280025C 適用於 C2000™ 即時 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F280039C 適用於 C2000™ 即時 MCU 的 TMS320F280039C LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F28379D 適用 C2000™ Delfino™ MCU 的 F28379D LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-RM42 Hercules RM42x LaunchPad 開發套件 LAUNCHXL-TMS57004 Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 開發套件 LAUNCHXL2-570LC43 Hercules TMS570LC43x LaunchPad 開發套件 LAUNCHXL2-RM46 Hercules RM46x LaunchPad 開發套件 LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad 開發套件 LAUNCHXL2-TMS57012 Hercules TMS570LS12x LaunchPad 開發套件 LP-MSPM0L2228 MSPM0L2228 evaluation module
開發板
AWR1243BOOST AWR1243 76 GHz 至 81 GHz 高效能車用 MMIC 評估模組 AWR1443BOOST AWR1443 單晶片 76 GHz 至 81 GHz 車用雷達感測器評估模組 AWR1642BOOST AWR1642 單晶片 76 GHz 至 81 GHz 車用雷達感測器評估模組 AWR1642BOOST-ODS 具有寬視野 (FOV) 天線的 AWR1642 障礙物偵測感測器評估模組 AWR1843AOPEVM 適用於單晶片 76-GHz 至 81-GHz 車用雷達感測器的 AWR1843AOP 評估模組 AWR1843BOOST AWR1843 單晶片 76 GHz 至 81 GHz 車用雷達感測器評估模組 AWR2188EVM AWR2188 評估模組 AWR2243-2X-CAS-EVM 適用於汽車 4D 成像雷達的雙裝置 mmWave 串連評估模組 AWR2243BOOST AWR2243 第二代 76-GHz 至 81-GHz 高效能車用 MMIC 評估模組 AWR2544LOPEVM 適用於車用第二代、76GHz 至 81GHz、高效能 SoC 的 AWR2544LOP 評估模組 AWR2944EVM 適用車用第二代、76-GHz 至 81-GHz 高效能 SoC 的 AWR2944 評估模組 AWR2944PEVM 適用於 AWR2944P 雷達感測器的 AWR2944PEVM 評估模組 AWR2E44PEVM AWR2E44P 評估模組 AWR6843AOPEVM 具 AoP 且適用單晶片 60-GHz 至 64-GHz 車用雷達感測器的 AWR6843AOP 評估模組 AWR6843ISK AWR6843 單晶片 60-GHz 至 64-GHz 車用雷達感測器天線外掛模組 AWRL1432BOOST 適用於單晶片低功率 76-GHz 至 81-GHz 車用雷達感測器的 AWRL1432 評估模組 AWRL1432BOOST-BSD 適用於盲點偵測的 AWRL1432 單晶片 mmWave 感測器評估板 AWRL6432BOOST 用於單晶片、低功耗 mmWave 雷達感測器的 AWRL6432BOOST BoosterPack™ 評估模組 AWRL6844EVM AWRL6844 評估模組 IWR1443BOOST 適用於單晶片 77GHz mmWave 感測器的 IWR1443 BoosterPack™ 評估模組 IWR1642BOOST 適用於單晶片 77GHz mmWave 感測器的 IWR1642 BoosterPack™ 評估模組 IWR1843BOOST 適用於單晶片 77GHz mmWave 感測器的 IWR1843 BoosterPack™ 評估模組 IWR6843AOPEVM 適用於單晶片 60GHz 封裝天線 (AoP) mmWave 感測器的 IWR6843AOP 評估模組 IWR6843ISK 適用於單晶片 60GHz 長距離天線 mmWave 感測器的 IWR6843 評估模組 IWR6843ISK-ODS 適用於單晶片 60GHz 高架偵測天線 mmWave 感測器的 IWR6843 評估模組 IWR6843LEVM 適用於 60-GHz、單晶片、mmWave 雷達感測器的 IWR6843 評估模組 IWRL1432BOOST 適用於單晶片 77GHz mmWave 低功耗感測器的 IWR1432 BoosterPack™ 評估模組 IWRL1432BOOST-BSD 具有低功率 76-GHz 至 81-GHz 工業雷達感測器且適用於 BSD 的 IWRL1432 評估模組 IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP 評估模組 IWRL6432BOOST 適用於單晶片 60GHz mmWave 低功耗感測器的 IWRL6432 BoosterPack™評估模組 IWRL6432FSPEVM 低功耗 IWRL6432 功耗最佳化 EVM IWRL6844EVM IWRL6844 評估模組 LAUNCHXL-CC1310 適用 sub-1-GHz SimpleLink™ 無線 MCU 的 CC1310 LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-CC1352P 適用 SimpleLink™ 多頻帶無線 MCU 的 CC1352P LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-CC2640R2 適用 SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗無線 MCU 的 CC2640R2 LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-CC26X2R1 多標準 SimpleLink™ 無線 MCU 的 CC26x2R LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F2800157 C2000™ 即時 MCU F2800157 LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ 開發套件 C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X C2000™ 即時 MCU F28E12x LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F28P55X C2000™ 即時 MCU F28P55X LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F28P65X C2000™ 即時 MCU F28P65x LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F29H85X C2000™ 即時 MCU F29H85x LaunchPad™ 開發套件 LP-AM243 適用 Arm® 架構 MCU 的 AM243x 通用 LaunchPad™ 開發套件 LP-AM261 AM261x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件 LP-AM263 AM263x Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件 LP-AM263P AM263Px Arm® 架構 MCU 通用型 LaunchPad™ 開發套件 LP-MSPM0C1104 適用於 24-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1104 LaunchPad™ 開發套件 LP-MSPM0C1106 適用於 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1106 LaunchPad™ 開發套件 LP-MSPM0G3507 適用於 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 開發套件 LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3519 evaluation module LP-MSPM0G5187 MSPM0G5187 LaunchPad™ 開發人員套件評估模組 LP-MSPM0H3216 適用於 32MHz Arm® Cortex®-M0+ 微控制器的 MSPM0H3216 LaunchPad™ 開發套件 LP-MSPM0L1117 適用於 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1117 LaunchPad™ 開發套件 LP-MSPM0L1306 適用於 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 開發套件 LP-MSPM0L2117 MSPM0L2117 LaunchPad™ 開發人員套件評估模組 SK-AM62 適用於 Sitara™ 處理器的 AM62x 入門套件 SK-AM62-LP 適用低功耗 Sitara™ 處理器的 AM62x 入門套件 SK-AM62-SIP 適用於 Sitara™ 處理器的 AM62x 系統級封裝入門套件 SK-AM62A-LP 適用低功耗 Sitara™ 處理器的 AM62A 入門套件 SK-AM62B 適用於 Sitara™ AM62x 處理器的 AM62B 入門套件 EVM SK-AM62B-P1 具有 PMIC 的 AM62x 入門套件 EVM SK-AM62P-LP AM62P 入門套件評估模組 SK-AM64B 適用於 AM64x Sitara™ 處理器的 AM64B 入門套件

版本資訊

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.1.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

最新功能

  • Enhancements to the Watch and Variable views (ability to display address, type; fixed update issue in certain scenarios)
  • Enhancements to the Disassembly and ROV views (ability to copy values of rows)
  • Various clangd support enhancements
  • Fixed issue with loading programs to CC13x4 devices
  • Fixed issue with updating CCS IDE core feature on Windows OS experienced by some users
  • Various debug enhancements and bug fixes