AWRL6844EVM
AWRL6844 評估模組
AWRL6844EVM
概覽
德州儀器的 xWRL6844EVM 是一款易於使用的評估模組,用於評估 xWRL6844 mmWave 雷達感測器。xWRL6844EVM 同時支援獨立運作,以及直接連接 DCA1000EVM 以進行原始 ADC 資料擷取和訊號處理開發。此 EVM 包含開始開發晶片內建 DSP、硬體加速器和低功率 ARM® Cortex® R5F 控制器所需的一切。EVM 也包括板載按鈕和 LED,用於快速整合簡單的使用者介面,此外還包含用於程式設計和調試的板載模擬功能。
特點
- 57GHz 至 64GHz mmWave 雷達感測器
- 晶片內建 C66x DSP、ARM CORTEX-R5F 控制器及硬體加速器 (HWA 1.2)
- 板載四發射四接收天線 (4TX/4RX),採用具有高 RF 性能的 RO3003 PCB 基板
- 基於 TPS650365x 的電源管理拓撲結構
- 提供與 DCA1000 直接連接的介面,用於除錯和原始 ADC 資料擷取。
- AWRL6844EVM
- 安裝螺釘
- Micro USB 傳輸線
- 快速入門指南
- 墊片
- 保固卡 (免責聲明表)
AND 閘
訂購並開始開發
AWRL6844EVM — AWRL6844 評估模組
AWRL6844EVM — AWRL6844 評估模組
MMWAVE-L-SDK-6 — SDK for xWRL6844 Devices
支援產品和硬體
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
開發板
MMWAVE-L-SDK-6 — SDK for xWRL6844 Devices
Windows Installer for the 06.01.00.05 SDK
Linux Installer for the 06.01.00.05 SDK
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
開發板
文件
Manifest for the 06.01.00.xx SDK
版本資訊
Building blocks
- Integrated driver packages.
- Power management framework to exercise different device low power modes.
- Layered approach to programming analog front end (AFE).
FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x
Demonstrations and examples
- FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
- Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
- FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.
Tools
- Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
- SysConfig for the system code generation.
新功能
- Improvements and Bug fixes (Refer Release Notes)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
支援產品和硬體
此設計資源支援此類別中多數產品。
檢查產品詳細資料頁面以確認支援。
硬體開發
開發套件
開發板
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
此設計資源支援此類別中多數產品。
檢查產品詳細資料頁面以確認支援。
硬體開發
開發套件
開發板
文件
版本資訊
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
新功能
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX — mmWaveStudio for 3rd generation xWRL68xx devices.
支援產品和硬體
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
開發板
MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX — mmWaveStudio for 3rd generation xWRL68xx devices.
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
開發板
文件
版本資訊
mmWaveStudio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the mmWaveStudio user guide and release notes. mmWaveStudio 4.3 is designed to support TI 3rd generation low power devices like xWRL68xx. The mmWave DFP APIs for these devices are brand new and this version of mmWaveStudio supports only these 3rd generation device APIs.
新功能
- Support for TI's 3rd generation low power mmWave sensors - xWRL68xx.
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
支援產品和硬體
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
參考設計
開發板
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
參考設計
開發板
版本資訊
See attached release notes
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
支援產品和硬體
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
開發板
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
產品
工業 mmWave 雷達感測器
汽車 mmWave 雷達感測器
硬體開發
開發板
版本資訊
New Modules
- Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
- These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
- Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
- Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications
設計檔案
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | xWRL6844 EVM User guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/2/11 | ||
| 使用指南 | AWRL6844 Software Getting Started Guide | PDF | HTML | 2024/12/4 | |||
| 證書 | AWRL6844EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/25 |