選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC

LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: B2
發行日期: 2025/3/6

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

MD5 校驗和
產品
AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)
LM5137-Q1 車用、80V、100% 占空比能力、雙通道同步降壓控制器 LM5137F-Q1 車用、80V、100% 工作週期、雙通道功能安全同步降壓控制器
硬體開發
開發板
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 評估模組 LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 評估模組

版本資訊

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.