選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SLVC452

TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.0E
發行日期: 2015/1/6
產品
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)
TPS54340 具 Eco-mode™ 的 42 V 輸出、3.5 A 降壓式 DC/DC 轉換器 TPS54341 具緩啟動和 Eco-mode™的 4.5V 至 42V 輸入 3.5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54360 具 Eco-mode 的 4.5V 至 60V 輸入,3.5A 降壓轉換器 TPS54360B 具有 Eco-Mode™ 的 60V 輸入、3.5A 降壓 DC/DC 轉換器 TPS54361 具有緩啟動和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 輸入 3.5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54540 具 Eco-Mode 的 42 V、5 A 降壓式 DC-DC 轉換器 TPS54541 具緩啟動和 Eco-mode™的 4.5V 至 42V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54560 具 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 輸入、5A 降壓轉換器 TPS54560B 具 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 60V 輸入、5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54561 具緩啟動和 Eco-mode™的 4.5V 至 60V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器
硬體開發
開發板
TPS54340EVM-182 TPS54340 降壓轉換器評估模組 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5 至 60V 輸入 3.5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組 TPS54360EVM-182 60V 輸入、3.5A、降壓轉換器評估模組 TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5-V 至 60-V 輸入 3.5-A 降壓式 DC/DC 轉換器評估模組 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 - 4.5V 至 42V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組 TPS54560EVM-515 TPS54560 降壓 DC-DC 轉換器評估模組 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 - 60V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.