TPS54541EVM-555

TPS54541EVM-555 - 4.5V 至 42V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組

TPS54541EVM-555

立即訂購

概覽

The TPS54541EVM-555 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54541 Step-Down Converter. The TPS54541EVM-555 operates from a 6.0V to 42V input (12V nominal) and provides a 3.3V output at 5.0A.

特點
  • 4.5 V to 42 V Input Supply Voltage
  • Integrated 87-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 152 µA Operating Quiescent Current
  • 2 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • Adjustable Soft-Start and Sequencing
  • UV and OV Power Good Output

 

DC/DC 轉換器
TPS54541 具有緩啟動和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TPS54541EVM-555 — TPS54541EVM-555 - 4.5V 至 42V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 - 4.5V 至 42V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組

close
版本: null
發行日期:
計算工具

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
DC/DC 轉換器
TPS54340 具 Eco-mode™ 的 42V 輸出、3.5A 降壓式 DC/DC 轉換器 TPS54341 具有緩啟動和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 輸入 3.5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54360 具 Eco-mode 的 4.5V 至 60V 輸入,3.5A 降壓轉換器 TPS54360B 具有 Eco-Mode™ 的 60V 輸入、3.5A 降壓 DC/DC 轉換器 TPS54361 具有緩啟動和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 輸入 3.5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54540 具 Eco-Mode 的 42 V、5 A 降壓式 DC-DC 轉換器 TPS54541 具有緩啟動和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54560 具 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 輸入、5A 降壓轉換器 TPS54560B 具 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 60V 輸入、5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54561 具有緩啟動和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器
硬體開發
開發板
TPS54340EVM-182 TPS54340 降壓轉換器評估模組 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5 至 60V 輸入 3.5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組 TPS54360EVM-182 60V 輸入、3.5A、降壓轉換器評估模組 TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5-V 至 60-V 輸入 3.5-A 降壓式 DC/DC 轉換器評估模組 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 - 4.5V 至 42V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組 TPS54560EVM-515 TPS54560 降壓 DC-DC 轉換器評估模組 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 - 60V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組
下載選項

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

close
版本: 01.00.00.0E
發行日期: 2015/1/6
產品
DC/DC 轉換器
TPS54340 具 Eco-mode™ 的 42V 輸出、3.5A 降壓式 DC/DC 轉換器 TPS54341 具有緩啟動和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 輸入 3.5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54360 具 Eco-mode 的 4.5V 至 60V 輸入,3.5A 降壓轉換器 TPS54360B 具有 Eco-Mode™ 的 60V 輸入、3.5A 降壓 DC/DC 轉換器 TPS54361 具有緩啟動和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 輸入 3.5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54540 具 Eco-Mode 的 42 V、5 A 降壓式 DC-DC 轉換器 TPS54541 具有緩啟動和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54560 具 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 輸入、5A 降壓轉換器 TPS54560B 具 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 60V 輸入、5A 降壓 DC-DC 轉換器 TPS54561 具有緩啟動和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器
硬體開發
開發板
TPS54340EVM-182 TPS54340 降壓轉換器評估模組 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5 至 60V 輸入 3.5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組 TPS54360EVM-182 60V 輸入、3.5A、降壓轉換器評估模組 TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5-V 至 60-V 輸入 3.5-A 降壓式 DC/DC 轉換器評估模組 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 - 4.5V 至 42V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組 TPS54560EVM-515 TPS54560 降壓 DC-DC 轉換器評估模組 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 - 60V 輸入 5A 降壓 DC-DC 轉換器評估模組

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide Evaluation Module for the TPS54541 Step-Down Converter 2013/11/5
證書 TPS54541EVM-555 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援