選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SNVR521

LM51xx Schematic Review Template

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2022/4/7
產品
半橋式驅動器
LM25101 具 8-V UVLO 和 TTL 輸入的 3-A、2-A 或 1-A 半橋閘極驅動器 LM5100A 具 8-V UVLO 和 CMOS 輸入的 3-A、100-V 半橋閘極驅動器 LM5100B 具 8-V UVLO 和 CMOS 輸入的 2-A、100-V 半橋閘極驅動器 LM5100C 具 8-V UVLO 和 CMOS 輸入的 1-A、100-V 半橋閘極驅動器 LM5101 高電壓高側和低側閘極驅動器 LM5101A 具 8-V UVLO 和 TTL 輸入的 3-A、100-V 半橋閘極驅動器 LM5101B 具 8-V UVLO 和 TTL 輸入的 2-A、100-V 半橋閘極驅動器 LM5101C 具 8-V UVLO 和 TTL 輸入的 1-A、100-V 半橋閘極驅動器 LM5102 具 8-V UVLO 和可編程延遲的 2-A、100-V 半橋閘極驅動器 LM5104 具 8-V UVLO 和自適性延遲的 2-A、100-V 半橋式閘極驅動器 LM5106 具 8V-UVLO 和可編程失效時間的 1.2-A、1.8-A 100-V 半橋閘極驅動器 LM5107 具 8-V UVLO 的 1.4-A、100-V 半橋閘極驅動器 LM5108 具有啟用和連鎖功能的 2.6A、110V 半橋式閘極驅動器 LM5109A 具 8-V UVLO 的 1-A、100-V 半橋閘極驅動器 LM5109B 具 8-V UVLO 和高雜訊抗擾度的 1-A、100-V 半橋閘極驅動器

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr521 or www.ti.com/lit/xx/snvr521/snvr521.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR521. Please update any bookmarks accordingly.