I microcontroller TI consentono di formare i sistemi in tutto il mondo per favorire miglioramenti dei progetti veloci, ecologici, intelligenti e divertenti. Lasciati aiutare dagli MCU TI. Dagli MCU MSP430™ a consumo ultraridotto fino ai controller in real-time ad alte prestazioni C2000™, e dagli MCU per la sicurezza Hercules™ ARM® a 32 bit fino agli MCU Tiva serie C ARM® Cortex™-M4, TI offre un'ampia gamma di prodotti per il controllo integrato adatti alle singole esigenze. Il portafoglio MCU di TI è completo con svariate opzioni versatili e affidabili che soddisfano le richieste dei clienti in un mondo tecnologico in continua evoluzione.
I semiconduttori TI consentono il risparmio energetico e progetti più ecologici che rendono il mondo un luogo più vivibile. Gli MCU TI sono sinonimo di consumo ultra-ridotto, controllo in real-time e sicurezza per aumentare l'efficienza e ridurre gli sprechi. Dall'energia solare all'energy harvesting fino alle applicazioni ibride e per veicoli elettrici, TI contribuisce a creare un ecosistema completo in cui i clienti possono immaginare e pensare a un mondo senza batterie. Questo mondo include energia pulita il più sicura e produttiva possibile, pur riducendo lo spreco di alimentazione ed energia e costruendo efficienza in prodotti portatili, economici e che contribuiscono a una migliore qualità della vita.
Applicazioni | Prodotti | Tecnologie |
---|---|---|
Solare |
C2000 | |
MCU per la sicurezza Hercules ARM | Sicurezza funzionale | |
MSP430 | Radiofrequenza | |
HEV | C2000 | Controllo e comando motori |
MSP430 | Sensori | |
TM4C12x ARM serie C | Human Machine Interface Radiofrequenza |
|
Energy harvesting | MSP430 | Radiofrequenza Sensori |
Le nuove tecnologie offrono affidabilità e risparmio energetico nelle automobili. TI, un innovatore nel settore dei semiconduttori e nel mercato automotive, si impegna a fornire tecnologia embedded sicura e affidabile per soddisfare le esigenze dei clienti in relazione a un'esperienza di guida sicura, confortevole e soddisfacente. In un mondo moderno in cui i microcontroller controllano il motore di un'automobile, gli MCU di TI rendono al massimo in circostanze estreme per garantire una soluzione sicura ed efficiente in un mercato vasto e in continua crescita. I pacchetti di progettazione SafeTI™ aiutano i clienti a ottenere la certificazione necessaria per i processi e gli standard di sviluppo della sicurezza.
Applicazioni | Prodotti | Tecnologie |
---|---|---|
Sistema di accesso al veicolo | MSP430 | Sicurezza integrata Radiofrequenza |
Modulo di controllo corpo centrale | MCU per la sicurezza Hercules ARM | Sicurezza funzionale Radiofrequenza |
Sistemi di frenata anti-blocco | MCU per la sicurezza Hercules ARM | Sicurezza funzionale |
I microcontroller sono nascosti all'interno di numerosi prodotti di consumo e commerciali, dai microonde ai televisori e molto altro, consentendo al dispositivo di interagire con un utente attraverso il processore embedded al suo interno. Una vasta gamma di microcontroller offre funzionalità a consumo ultra-ridotto e di controllo in real-time per la suite di soluzioni di progettazione embedded.
Applicazioni | Prodotti | Tecnologie |
---|---|---|
Controllo a distanza | MSP430 | Radiofrequenza Human Machine Interface Sensori |
Elettrodomestici | C2000 | Controllo e comando motori Radiofrequenza |
MSP430 | Human Machine Interface Sensori |
L'impegno di TI sul mercato industriale spazia da soluzioni di automazione e di misurazione, controllo motori per applicazioni industriali, interfaccia uomo/macchina, controllo logica programmabile e sensori. Con le applicazioni industriali che continuano a richiedere minore consumo energetico in standby attivo, i microcontroller TI mantengono la flessibilità di progettazione, pur offrendo il meglio in fatto di risparmio energetico. I crescenti requisiti di sicurezza e connettività vengono soddisfatti attraverso i microcontroller integrati e innovativi e l'esperienza sui sistemi di TI.
Applicazioni | Prodotti | Tecnologie |
---|---|---|
Pompe |
C2000 | Controllo e comando motori |
Moduli ottici |
MSP430 | |
Illuminazione | C2000 | Human Machine Interface Sensori |
TM4C12x ARM serie C | ||
MSP430 | Radiofrequenza | |
Controller logico programmabile | MCU per la sicurezza Hercules ARM | Sicurezza funzionale |
Bilance | MSP430 | Human Machine Interface Radiofrequenza Sensori |
Sensore di pressione | MSP430 | Radiofrequenza Sensori |
MCU per la sicurezza Hercules ARM | Sicurezza funzionale | |
Sensore di temperatura | MSP430 | Human Machine Interface Radiofrequenza Sensori |
MCU per la sicurezza Hercules ARM | Sicurezza funzionale | |
Sensori di gas/composti chimici | MSP430 | Human Machine Interface Radiofrequenza Sensori |
MCU per la sicurezza Hercules ARM | Sicurezza funzionale |
Dai dispositivi sanitari e di monitoraggio portatili ai misuratori per wellness e fitness ai sistemi di rilevamento, l'impegno di TI è volto al mercato medicale per aiutare i clienti a raggiungere possibilità innovative. L'MCU MSP430 è ideale per completare il trend di connettività nei dispositivi personali e portatili, come misuratori di glicemia e monitor per la pressione arteriosa alimentati da batterie a bottone. Lascia che gli MCU di TI diano forma al tuo progetto moderno, mantenendo al contempo la lunga durata della batteria, misurazioni precise e affidabili e costi contenuti.
Applicazioni | Prodotti | Tecnologie |
---|---|---|
Monitor attività | MSP430 | Radiofrequenza Human Machine Interface Sensori |
Misuratore di glicemia (BGM) |
MSP430 | Radiofrequenza Human Machine Interface Sensori |
Monitor per la pressione arteriosa (BPM) | MSP430 | Radiofrequenza Human Machine Interface Sensori |
Pompe per infusione | MCU per la sicurezza Hercules ARM | Sicurezza funzionale Human Machine Interface Radiofrequenza |
Ventilatori | MCU per la sicurezza Hercules ARM | Sicurezza funzionale Human Machine Interface Radiofrequenza |
TI offre microcontroller ottimizzati per applicazioni di griglia intelligente, come contatori per utenze, automazione per edifici, comunicazione power-line e infrastruttura griglia. I futuri sistemi energetici richiederanno esperienza su metrologia nonché una vasta gamma di processori di applicazioni e sistemi di connettività. Il portafoglio MCU di TI abbinato a software, strumenti e supporto avanzati garantisce che le problematiche relative alla gestione energetica efficiente e alla distribuzione, nonché alla necessità di controller intelligenti saranno risolte per offrire soluzioni solide.
Applicazioni | Prodotti | Tecnologie |
---|---|---|
Contatore elettronico | MSP430 | Radiofrequenza Human Machine Interface |
TM4C12x ARM serie C | Sicurezza incorporata | |
Misuratore di flusso |
MSP430 | Radiofrequenza Human Machine Interface Sicurezza integrata |
Concentratore di dati | TM4C12x ARM serie C | Radiofrequenza Human Machine Interface |
Comunicazioni power-line |
C2000 |