16-bit MCUs

Core
  • MSP430
  •  
  •  
Frequenza
  • Fino a 25 MHz
Ricordo (KB)
  • 0,5 KB a 512 KB Flash
  • FRAM
Applicazioni
  • Energy Harvesting
  • Consumo Portatili
  • Medical
  • Sicurezza
  • Smart Grid
  • Sensori

32-bit MCUs

Core
  • C28x
  • C28x + Cortex-M3
  •  
Frequenza
  • Fino a 300 MHz
Ricordo (KB)
  • 16 KB a 1 MB Flash
  • Fino a 512 KB di RAM
Applicazioni
  • Energia alternativa
  • Digital Power
  • Industriale
  • Controllo Motori
  • Bianco Articoli

32-bit ARM® MCUs

Core
  • ARM Cortex-M3
  • ARM Cortex-M4
  • ARM Cortex-R4
Frequenza
  • Fino a 220 MHz
Ricordo (KB)
  • 32 KB di 3 MB di Flash
  •  
Applicazioni
  • Automazione e Controllo di Processo
  • Veicoli & Trasporti
  • Consumer & elettronica portatile
  • Industriale
  • Medical

NFC Soluzioni

Tech Days icon

Una linea completa di ultra-basso dispositivi ricetrasmittenti di potenza e una ampia offerta tag dinamico e statico.

Più

Safeti Design Pacchetti

TI University Program - image

Pacchetti di progettazione di sicurezza per aiutare i progettisti di soddisfare i requisiti di sicurezza standard del settore

Più

InstaSPIN™ Controllo Motori

MSP430 LaunchPad - image

Di TI InstaSPIN ™ soluzioni di controllo motore istantaneamente girare quindi controllare qualsiasi motore trifase

Più

MCU LaunchPad

MCU LaunchPad-image

Inizia oggi con la MCU LaunchPad piattaforma di valutazione

Più

MCU NewsFlash

MCU Newsflash - image

Iscriviti oggi per ottenere le ultime informazioni su tutti i dispositivi TI MCU!

Più

Effettuare il passaggio

MSP430 LaunchPad - image

TI offre la più ampia gamma di prodotti per il controllo embedded. Avete fatto il passaggio?

Più
 
  • Il tuo microcontrollore riesce a sopportare il calore?
  • Controllo istantaneo dei motori a tre fasi per $25
  • MSP430 FRAM MCU family
  • MSP432
  • MSP FG6x
  • C2000 Delfino LaunchPad

Da ultra-bassa potenza MSP430 ™ MCU e ad alte prestazioni TMS320C2000 ™ controller in tempo reale, ad Ercole a 32 bit ARM-based di sicurezza MCU e TM4C12x ARM ® Cortex ™-M4 MCU, TI offre la più ampia gamma di prodotti per il controllo embedded.