• TivaWare™ per ARM®

MCU Tiva™ serie C

Essendo i primi microcontroller (MCU) ARM® Cortex™-M4 a essere stati implementati su tecnologia di processo proprietaria di TI a 65 nm, Tiva serie C offre ai clienti la possibilità di migliorare l'integrazione della connettività senza compromettere prezzo, prestazioni o risparmio energetico.

Ciascun MCU serie C integra un core in virgola mobile e convertitori da analogico a digitale ad elevate prestazioni, pur fornendo modalità a basso consumo che consumano solo 1,6 μA. Con fino a 40 uscite PWM, un buon numero di periferiche di comunicazione seriale, OTG USB e due controller CAN, Tiva serie C offre una base eccellente per le applicazioni domestiche, per edifici e industriali.

I progettisti di applicazioni di connettività comprendono che i propri progetti richiedono più del semplice hardware. Spesso il software rappresenta la problematica maggiore per i progettisti, e Tiva serie C offre una soluzione ideale. TivaWare per la serie C è una libreria esente da royalty che non richiede licenza dei file C e include librerie sia a livello di periferica che di applicazione.

La libreria di periferiche e le utilità di programmazione in-system sono incluse nella ROM su ogni MCU Tiva serie C. TivaWare per la serie C offre USB, CAN, grafica e librerie di applicazioni sensori, in modo che i clienti possano concentrare le proprie energie sulla creazione di applicazioni anziché sulla programmazione delle periferiche di connettività.

Scarica la brochure di Tiva serie C



Funzionalità principali

  • Con supporto per virgola mobile
  • Flash da 256 KB, 32 KB di SRAM
  • Due ADC a 12 bit, 24 canali, 1 MSPS
  • USB 2.0 full-speed con dispositivo, host e OTG
  • Funzionalità di controllo movimento avanzata, fino a 40 uscite PWM e due interfacce encoder a quadratura
  • Svariate opzioni di comunicazione seriale disponibili:
    • Otto UART
    • Sei I2C
    • Quattro SPI/SSI
  • Modalità a consumo ridotto, compresa l'ibernazione per risparmio energetico
  • Pacchetti 64-LQFP, 100-LQFP, 144-LQFP 157-BGA

Vantaggi principali

  • La precisione ADC a 12 bit ADC è raggiungibile alla classificazione completa 1-MSPS senza nessuna media hardware
  • ARM Cortex-M4 in virgola mobile con funzionalità per le applicazioni di controllo dei segnali digitali
  • Il primo ARM Cortex-M nella tecnologia avanzata con 65 nm bilancia prestazioni e consumo ridotto
  • Gamma di opzioni di memoria compatibili con pin e configurazioni dei pacchetti
  • Tecnologia flash avanzata con un minimo di 100.000 cicli di cancellazione/programma

Microcontroller Tiva™ ARM®


MCU Stellaris® ARM® Cortex™-M3

Cerchi microcontroller Stellaris LM3S? Ulteriori informazioni qui.

Altre informazioni

Schede tecniche rapide

Prezzi, disponibilità e campioni




TivaWare è una ricca suite software pensata per rendere più semplice e veloce lo sviluppo di applicazioni microcontroller basate su Tiva.

Altre informazioni

Tiva serie C EK-TM4C123G LaunchPad

EK-TM4C123GXL LaunchPad include tutto l'occorrente per iniziare lo sviluppo di ARM Cortex-M4.

Altre informazioni

MCU NewsFlash

Registrati oggi stesso per ricevere le ultime informazioni su tutti i dispositivi MCU di TI!

Altre informazioni

Forum di supporto MCU Tiva serie C

Dagli MCU MSP430™ a consumo ultraridotto fino ai controller in real-time ad alte prestazioni TMS320C2000™, e dagli MCU per la sicurezza con tecnologia ARM a 32 bit fino agli MCU Tiva™ ARM® Cortex™-M4, TI offre la più ampia gamma di prodotti per il controllo integrato.