Kit di valutazione, kit di avvio e progetti di riferimento specifici dell'applicazione
IDE, compilatori e catene di strumenti di TI e dei membri della rete di progettazione TI
TivaWare per la serie C offre un'ampia suite di software che accelera lo sviluppo delle applicazioni Tiva serie C
TivaWare per i kit serie C ARM Cortex-M accelera lo sviluppo del prodotto fornendo tutti gli strumenti necessari per sviluppare e prototipare le applicazioni embedded direttamente pronte all'uso. Tutti i kit includono hardware pronto per l'esecuzione, un pacchetto firmware TivaWare completo, documentazione completa, nonché cavi e accessori applicabili.
Inizia a utilizzare Tiva serie C con la piattaforma di valutazione LaunchPad di Texas Instruments. Questi kit dal costo contenuto offrono agli sviluppatori tutto il necessario per avviare la progettazione di nuove applicazioni. La premiata Tiva serie C LaunchPad è un'introduzione ideale al mondo dei microcontroller ARM Cortex-M4.
Kit | Codice articolo | Descrizione | Prezzo | Ordina subito |
---|---|---|---|---|
Tiva serie C LaunchPad | EK-TM4C123GXL | Un modo facile ed economico per sviluppare applicazioni per il microcontroller Tiva serie C TM4C. Contiene interfaccia dispositivo USB 2.0, modulo di ibernazione e pulsanti utente programmabili. | 12,99 USD | Ordina subito |
I moduli di plug-in BoosterPack consentono di sviluppare ulteriormente i progetti basati su LaunchPad. Questi strumenti pratici e innovativi si collegano ai pin dei connettori sul Tiva serie C LaunchPad e consentono di esaminare diverse applicazioni create con l'MCU Tiva serie C.
Kit | Codice articolo | Descrizione | Prezzo | Ordina subito |
---|---|---|---|---|
BoosterPack Sensor Hub | BoosterPack Sensor Hub | Dimostra le funzionalità matematiche e di calcolo del microcontroller Tiva serie C. | 49,99 USD | Ordina subito |
LaunchPad BoosterPack | Ulteriori informazioni su LaunchPad BoosterPack |
Il kit di sviluppo Tiva serie C include un dispositivo a 144 pin. Un display OLED a colori, OTG USB, una schede micro SD, un sensore di temperatura, un accelerometro a tre assi e facile accesso attraverso i fori a tutti i segnali disponibili del dispositivo. Il kit è disponibile in quattro opzioni di strumenti.
Kit | Codice articolo | Descrizione | Prezzo | Ulteriori informazioni |
---|---|---|---|---|
Kit di sviluppo per Tiva serie C | EK-LM4F232 | Disponibile in quattro diverse versioni IDE: Keil, MentorGraphics, IAR Tools, Code Composer Studio |
149,00 USD | Ulteriori informazioni |
Gli MCU Tiva serie C ARM Cortex-M offrono ai progettisti la libertà e la flessibilità di sviluppare le applicazioni nell'ambiente scelto; il software è stato compilato e collaudato su numerosi ambienti di sviluppo integrati (IDE). La maggior parte degli utenti famigliari con lo sviluppo, iniziano a utilizzarli in 10 minuti o meno. Inizia il tuo nuovo progetto con questi strumenti e queste catene di strumenti di sviluppo.
TivaWare per la serie C è una ricca suite di strumenti software pensata per rendere più semplice e veloce lo sviluppo di applicazioni microcontroller basate su Tiva serie C. Tutto il software TivaWare per la serie C ha licenza gratuita e consente l'utilizzo esente da royalty, in modo che gli utenti possano creare codice completamente funzionale e di facile manutenzione. TivaWare per la serie C è scritto interamente in C per rendere sviluppo e configurazione facili ed efficienti.
Tutte esenti da royalty, le librerie TivaWare per la serie C offrono la flessibilità di lavorare con applicazioni campione o la libertà di creare progetti personalizzati. La libreria grafica include un set di primitive grafiche e un set di widget per la creazione di interfacce utente grafiche sulle schede per microcontroller Tiva serie C che dispongono di display grafico. La libreria di driver di periferica offre un'ampia serie di funzioni per il controllo delle periferiche presenti su diversi dispositivi TM4C. La libreria USB consente l'utilizzo efficiente di host USB, dispositivo USB e l'attività USB in movimento.
Le utilità TivaWare per la serie C facilitano l'utilizzo di applicazioni e progetti. L'utilità TM4C PinMux consente agli utenti di generare simboli di schemi personalizzati per gli MCU Tiva serie C per applicazioni personalizzate. Il programmatore LMFlash consente agli utenti di caricare più facilmente il software nelle schede di valutazione e di sviluppo TM4C. Utilizzare i driver ICDI TM4C per programmare ed eseguire il debug del microcontroller TM4C su una scheda di valutazione Tiva serie C.
Grazie alla serie C dei microcontroller ARM Cortex-M, Texas Instruments supporta lo standard CMSIS di ARM Cortex, uno strato di astrazione hardware standardizzato per la serie dei processori Cortex-M. Lo standard CMSIS consente ai fornitori di componenti elettronici e di middleware di avvalersi di interfacce software semplici e coerenti per processor core e semplici periferiche MCU di base. Lo strato standardizzato rende più semplice riutilizzare il software, ridurre la curva di apprendimento per gli sviluppatori di nuovi microcontroller e diminuire il tempo di immissione sul mercato dei nuovi dispositivi.
La libreria DSP CMSIS, in cui sono inclusi codice sorgente e applicazioni di esempio, consente di risparmiare tempo grazie alla disponibilità di algoritmi DSP comuni, quali operazioni aritmetiche complesse, vettoriali e funzioni di controllo e filtraggio. Il core ARM Cortex-M4 fa uso del set di istruzioni DSP SIMD e di hardware con funzionalità in virgola mobile che migliorano le capacità degli algoritmi dei microcontroller Tiva serie C per applicazioni di controllo del segnale digitale.