依類別瀏覽
單對乙太網路 (SPE) PHY
利用我們的 IEEE 802.3cg (10BASE-T1L)、IEEE 802.3bw (100BASE-T1) 和 IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) SPE PHY 產品組合簡化您的汽車和工業設計,同時可省下纜線成本/重量。
標準乙太網路 PHY
利用我們的標準乙太網路 PHY,以雙絞線或四雙絞線設計決定性與低延遲網路。高抗擾度、低放射 PHY 提供各種溫度與封裝選項。
新產品
TI PHY 專為各種應用而設計
穩固設計
利用 TI 穩固 PHY 打造可靠的系統,除了能安心通過嚴苛的合規性測試,更能在部署後降低維護成本
精準的時序特性
利用 TI 的領先業界的低延遲和決定性 PHY,爲對時間敏感的網路應用部署簡化的解決方案
進階系統診斷
透過進階纜線診斷啟用之預測性維護,將系統運作時間最大化
乙太網路 PHY 技術簡介
乙太網路是一種既定的易用且可靠的通訊協定。工業乙太網路可有效實作工業 4.0,並可從工廠擴充至企業內外。
強固耐用值得信賴:TI 的 PHY 具備通過產業合規性測試的最大系統性能,主要設計來支援高達 125 C 的環境溫度和 16kV 的 ESD。
即時通訊:利用 TI 在所有主要乙太網路現場匯流排中使用領先市場的低延遲和高決定性效能 PHY,將時效性網路 (TSN) 通訊導入您的系統。
簡化設計流程:使用通過合規性測試且經過業界實證的參考設計加速設計及認證時間。
提高自動化程度正在將乙太網路推至重要的發展方向。工業 SPE 啟用連接的邊緣節點和分佈式處理。在您的工業設計中使用單對乙太網路,在任何需要之處都可透過 TCP/IP 傳輸資料。
更快且更遠:使用 TI PHY 和處理器,並運用長達 2km 纜線長度和更快速的資料傳輸協定,實現更優越的系統實作結果。
實作成本降到最低:利用 TI 低雜訊接收器架構重新使用更多現有佈線基礎設施,減少升級時間並降低成本。
系統運作時間最大化:運用 TI 專屬的執行階段纜線診斷工具組來進行遠端與預測性維護。提早發現並解決電纜劣化問題,縮短系統停機時間。
Featured products for 單對乙太網路 (SPE)
SPE 正逐漸變成一種整合通訊協定,可符合不斷增加的頻寬需求 (10Mbps-10Gbps),並可實現汽車自動化、ADAS 功能與 V2X 連線。
業界實證的穩固性:運用通過業界 EMC/EMI、互操作性和 IEEE 合規性測試的 TI 領先業界 AEC-Q100 認證裝置,強化您的設計。
設計靈活性:利用我們的元件封裝相容產品組合,設計具成本效益的單一平台來滿足各種速度/功能需求。現在為您所需的一切付出代價,為您的新一代設計提供保障。
強化診斷:利用 TI SPE PHY 的最新纜線診斷工具套件,快速偵錯並確保可靠的遠端及預測性維護。
Featured products for 車用單對乙太網路 (SPE)
技術資源
DP83TD510E 纜線診斷工具組
Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A)
100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking
設計與開發資源
USB 轉 MDIO 序列管理工具
USB-2-MDIO 軟體工具可讓德州儀器的乙太網路 PHY 存取 MDIO 狀態和裝置控制暫存器。 USB-2-MDIO 工具包括 LaunchPad™ 開發套件,適用於與輕型 GUI 連接的 TI MSP430™ MCU。 LaunchPad 開發套件實作 MDIO 匯流排控制器,可處理連接匯流排之 PHY 上的暫存器。
乙太網路 PHY 驅動程式和工具
德州儀器乙太網路實體層 (PHY) 收發器的驅動程式支援透過序列管理介面 (MDC/MDIO) 進行通訊,以配置及讀取 PHY 暫存器。如需 Linux 和 RTOS 驅動程式,請前往我們的 github。