Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

可編程邏輯裝置 (PLD)

以零軟體語言自訂您的邏輯設計

parametric-filter檢視所有產品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:56
Loaded: 8.59%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:56
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
利用我們的高度整合可編程邏輯裝置 (PLD) 簡化您的邏輯設計。TI PLD 在單一晶片中整合多種邏輯功能,適合在汽車、工業及消費電子應用等多個市場中使用。我們的 PLD 與直覺式 InterConnect Studio (ICS) 結合後,無需任何程式設計經驗也可輕鬆設定,同時只需按下按鈕即可模擬及編程邏輯設計。 

依類別瀏覽

依重要功能選擇
<10 個 GPIO PLD

我們的通用輸入/輸出 (GPIO) PLD 具有適合您商業或工業產品的寬溫度範圍。

≥10 個 GPIO PLD

進階 PLD 具有更大的 I/O 計數、序列周邊介面和 I²C 以及狀態機。

符合車用資格的 PLD

我們的汽車電子協會 Q-100 PLD 可幫助您滿足汽車設計需求。

相關類別

緩衝器、驅動器與收發器

我們的產品組合包含 1,100 多種逆變器、緩衝器和通用收發器,可解決常見的驅動強度和高電容線路問題。 

邏輯閘

探索我們的離散式邏輯閘產品組合,包括 AND、NAND 和 NOR。

正反器、鎖存器和暫存器

在我們包含 900 多種計數器、正反器、鎖存器和暫存器邏輯功能的產品組合中,選擇同步和非同步布林記憶體儲存選項。 

TPLD1201
可編程邏輯裝置 (PLD)

具有八個通用型輸入或輸出 (GPIO) 的可編程邏輯裝置

約略價格 (USD) 1ku | 0.34

TPLD1201-Q1
可編程邏輯裝置 (PLD)

具有八個通用型輸入或輸出的車用可編程邏輯裝置

約略價格 (USD) 1ku | 0.40

TPLD1202
可編程邏輯裝置 (PLD)

具有 10 個通用型輸入或輸出 (GPIO) 和 I²C、SPI 的可編程邏輯 IC

約略價格 (USD) 1ku | 0.44

TPLD1202-Q1
可編程邏輯裝置 (PLD)

具有 10 個通用型輸入或輸出 (GPIO) 和 I²C、SPI 的車用可編程邏輯 IC

約略價格 (USD) 1ku | 0.52

TPLD801
可編程邏輯裝置 (PLD)

具有六個通用型輸入或輸出 (GPIO) 的可編程邏輯裝置

約略價格 (USD) 1ku | 0.19

TPLD801-Q1
可編程邏輯裝置 (PLD)

具有六個通用型輸入或輸出 (GPIO) 的車用可編程邏輯裝置

為何選擇 TI PLD? 

checkmark

減少設計複雜性與尺寸

結合高達 40 個數位與類比邏輯元件,大幅減少離散式邏輯裝置的需求,並縮小解決方案尺寸達 94%。

checkmark

輕鬆設計與設定,完全不需寫程式

使用 InterConnect Studio 快速設定您的邏輯設計,一天內就將概念轉換為原型,完全無需任何編程知識。

checkmark

業界標準封裝

標準封裝、溫度範圍為 –40°C 至 125°C 且符合 AEC Q-100 資格,可在無特殊製造需求的情況下,運用於多種應用中。

可編程邏輯裝置 (PLD) 的優點

我們的 PLD 高度整合可讓您在不影響功能或尺寸的情況下去除眾多離散式元件。     

設計所需的元件數量較少,只需購買、儲存及放置。視您的設計與 PLD 利用率而定,您可大幅降低離散式元件和複雜性。 

相較於離散式邏輯與競爭技術,TI PLD 有助於縮減整體 PCB 尺寸。由於採用小型封裝且只有 8 個針腳數,工程師可將 PCB 空間縮減 90% 以上。 

我們免費的 InterConnect Studio 設計工具提供簡單的拖放式介面,讓您輕鬆建立邏輯電路、微調邏輯元件、檢查錯誤,甚至查看功耗估計值,無需任何編碼經驗。操控內建模擬器以找出不同探針點,檢視設計的所有部分,並確認符合您的需求。

我們的 PLD 讓您可以從 InterConnect Studio 圖形使用者介面輕鬆設計和編程解決方案。TI PLD 程式設計工具和相關評估模組是您設定裝置以進行評估、原型設計或生產所需的唯一硬體。  

可直接從 InterConnect Studio 輕鬆索取自訂樣品或生產裝置。不論您或 TI 對 PLD 進行編程,都能獲得可立即使用的自訂硬體狀態機,無需進行軟體開發。

技術資源

Application brief
Application brief
Smart Occupancy Lighting Using TI Programmable Logic Devices
了解如何在智慧在場照明應用中使用 TI PLD。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Using Lookup-Tables in Programmable Logic
了解如何在可編程邏輯設計中使用查找表。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Power Sequencing With Feedback Using TI Programmable Logic Devices
探索 TI 可編程邏輯如何簡化您的電源排序需求。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

工業
針對工業應用,我們的 PLD 提供業界標準封裝
汽車
以符合 AEC Q-100 標準的 PLD,將您的新一代汽車區域控制器設計最佳化
個人電子產品
利用我們的小型封裝,將個人電子產品的 PCB 尺寸縮減多達 90%

針對工業應用,我們的 PLD 提供業界標準封裝

我們的 PLD 包含數種邏輯功能,可降低設計複雜性並加速開發。

優點:

  • 符合 JEDEC 的業界標準封裝。
  • -40C 至 125C 的廣泛溫度範圍,確保可在最嚴苛的條件下使用 TI PLD。 
  • 簡單易用的 InterConnect Studio,無需具備編碼經驗。

以符合 AEC Q-100 標準的 PLD,將您的新一代汽車區域控制器設計最佳化

我們的 PLD 提供汽車電子協會 (AEC) Q-100 認證,不僅節省空間,也可輕鬆整合至汽車應用,並且具備有引線或無引線封裝選項,可支援可潤濕側翼,適用於自動光學檢驗。這些裝置的編號末尾會後綴 -Q1。

優點: 

  • TI PLD 提供符合 AEC Q-100 標準的小型封裝,讓您可縮減設計佔位空間。
  • -40 至 125C 的廣泛溫度範圍。 
  • 可提供符合資格所需資訊的功能安全能力。

利用我們的小型封裝,將個人電子產品的 PCB 尺寸縮減多達 90%

我們的 PLD 可為您的個人電子設計提供多種選項。不論您想縮小裝置外形尺寸,或是延長電池續航力,TI 的 PLD 具有小型引線封裝選項和超低待機電流,能協助您實現設計目標。

優點:

  • 運用小型封裝,縮小整體 PCB 尺寸。  
  • 以低至 1uA 的待機功耗提升電池續航力。
  • 利用 InterConnect Studio 輕鬆評估與設計。 

特色資源

設計與開發資源

開發板
具有 RWB 封裝插槽的 TPLD1201 評估模組
TPLD1201-RWB-EVM 可協助使用者配置 TPLD1201RWB 產品,且不需將產品焊接至電路板。使用 InterConnect Studio (ICS) 軟體以快速評估、開發、模擬與編程。編程後,即可從插槽中移除 TI 可編程邏輯 (TPLD) 裝置,並將其置於使用者的系統中。為了對裝置進行編程,必須具備 TPLD-PROGRAM 板和 InterConnect Studio。
硬體程式設計工具
與 TI 可編程邏輯裝置 (TPLD) 評估模組相容的編程器套件
此工具可讓使用者介接執行 InterConnect Studio 的電腦與 TPLD 評估模組 (EVM),以對裝置供電與進行編程。請注意,此工具旨在介接 TPLD EVM,並未隨附 TPLD 樣品。
開發板
具有 DRL 封裝插槽的 TPLD801 評估模組
此評估模組 (EVM) 可協助使用者評估 TPLD801DRL 裝置,且無須將裝置焊接至電路板。使用者可運用 InterConnect Studio 軟體進行快速評估、開發、模擬和程式設計工作。完成程式設計後,即可從插座中移除 TI 可編程邏輯裝置 (TPLD),並將其放置於使用者的系統。為了對裝置進行編程,必須具備 TPLD-PROGRAM 板和 InterConnect Studio。