Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

類比交換器與多工器

簡化訊號切換、強化系統功能並將您的 BOM 最佳化

parametric-filter檢視所有產品
我們的高品質類比交換器與多工器運用我們廣泛的電壓、配置與封裝選項,維持訊號完整性。在精密量測、電源排序和 I2C、SPI、JTAG 和通用訊號中,降低設計複雜性並將系統成本最佳化。

依類別瀏覽

類比交換器與多工器

TMUXS7614D
類比交換器與多工器

具有 1.8V 邏輯的 50V、SPI 控制、1Ω RON、高密度、1:1 (SPST) 8 通道精密開關

約略價格 (USD) 1ku | 11.72

CD74HC4067-Q1
類比交換器與多工器

車用、5V 16:1 單通道類比多工器

約略價格 (USD) 1ku | 0.15

TMUX7348F-EP
類比交換器與多工器

Enhanced-product ±60V fault-protected 8:1 multiplexers with fault threshold and latch-up immunity

約略價格 (USD) 1ku | 11.75

TMUX7612
類比交換器與多工器

具有 1.8V 邏輯的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多工器

約略價格 (USD) 1ku | 2.74

TMUX582F-SEP
類比交換器與多工器

具有可調整故障閾值的耐輻射、+60V 防護、閂鎖效應耐受 8:1 多工器

TMUX1219-Q1
類比交換器與多工器

具有 1.8-V 輸入邏輯的車用 5-V、2:1 (SPDT)、1 通道通用類比開關

約略價格 (USD) 1ku | 0.08

類比開關和多工器功能

我們的故障保護多工器的優點

高電壓多工器能夠多路複用超過 6V 的訊號。多工器具備處理高電壓的能力,可用於存在高電壓訊號擺幅的各種工業應用,例如超音波、測試和量測、工廠自動化等。

  • 支援單電源和雙電源的可用設備
  • 在整個電源電壓範圍內提供一致的參數
  • 閂鎖耐受架構
  • 處理高達 100V 的訊號
Featured products for 高電壓多工器
TMUX8212 現行 具有閂鎖耐受性及 1.8-V 的 100-V、平坦 RON、1:1 (SPST)、四通道開關
TMUX8109 現行 具備閂鎖耐受與 1.8-V 邏輯的 100-V、平坦 RON、雙路 4:1 多工器
TMUX7208 現行 具有 1.8V 邏輯元件和閂鎖耐受的 44V 8:1 精密多工器

我們的故障保護多工器的優點

當訊號針腳上的電壓超過多工器的電源電壓時,就會發生故障事件。故障事件可能是由導致向訊號針腳施加高電壓的任何情況所造成,例如電源順序錯誤或配線錯誤。故障保護多工器可防止設備輸入因為高達 ±60V 的故障事件所造成的訊號和損壞。

  • 保護下游設備免受故障事件的影響
  • 包含用於指示故障狀態的中斷標記
  • 在關機狀態下維持故障保護
  • 精密度特性:低 Ron、低 Con、平導電阻
  • 閂鎖耐受架構
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:15
Loaded: 2.66%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:15
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for 故障保護多工器
TMUX7436F 現行 具備閂鎖耐受與 1.8-V 邏輯的 ±60-V 故障防護雙路 2:1 多工器
TMUX7462F 現行 具有可調整故障閾值、1.8V 邏輯元件和閂鎖耐受的 ±60V 故障保護、四通道保護器
TMUX7308F 現行 具有 1.8V 邏輯元件的 ±60V 故障保護、8:1 單通道多工器

超越電源多工器的優點

一般而言,多工器支援軌對軌操作,其中只能傳遞電源電壓範圍內的訊號。但是,有了超越電源能力的多工器,就可以傳遞超過電源電壓的訊號。由於能夠超越電源,因此可以減少所需的電源軌數量。

  • 傳遞超過電源電壓的正訊號和負訊號
  • 保護功能:斷電保護、過熱防護
  • 精密度特性:低 Ron、低 Ron 平坦度、低 THD+N
  • 支援高達 1A 的電流
  • 使用案例包括:音訊、工業應用、繼電器更換等。
Featured products for 超越電源多工器
TMUX4827 現行 具 1.8-V 相容邏輯,超出電源電壓 +/-12-V 的 2:1 (SPDT) 2 通道開關
TMUX2889 現行 具 1.8V 相容邏輯,超出電源電壓 +/- 5-V 的 2:1 (SPDT) 2 通道開關
TMUX9832 預覽 具有閂鎖耐受的 5V 電源、220V、高壓 1:1 32 通道開關

我們的 I3C 相容被動多工器的優點

I3C 是對以往 I2C 和 SPI 通訊協定的改進。I3C 相容多工器針對 I3C 協定的改進規範進行了最佳化。

  • 增加控制器可與之通訊的周邊設備數量
  • 將低匯流排線路電容維持在 50pF 以下
  • 支援開汲極和推拉式介面
  • 高頻寬,可維持 12.5MHz 訊號的完整性
  • I3C 電壓電平支援:1.2V、1.8V、3.3V
Featured products for I3C 相容多工器
TMUX136 現行 具斷電保護功能的 1.4pF 開啟狀態電容、3.3V、2:1 (SPDT)、雙通道類比開關
TMUX154E 現行 具有斷電保護功能的 7.5pF 開啟狀態電容、3.3V、2:1 (SPDT)、雙通道類比開關
TMUX121 現行 具 1.8-V 相容邏輯的 2-pF、3.3-V、2:1 (SPDT)、2 通道開關

我們的超低漏電流多工器的優點

漏電流是指在開啟或關閉狀態下流過元件的少量電流。漏電流過多會增加系統的功耗和雜訊。我們的超低漏電流多工器可將漏電流量降至最低,從而減少系統的雜訊和功耗。

  • 高精密度特色:低 Con、低 Ron、低電荷注入
  • 針對低功耗、高準確度作業進行了最佳化
  • 廣泛電源範圍:高達 ±50V
  • 低電流供應
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 10:39
Loaded: 1.56%
Stream Type LIVE
Remaining Time 10:39
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Featured products for 超低漏電流多工器
TMUX1121 現行 3pA 開啟狀態漏電流、5V、1:1 (SPST)、雙通道精密開關 (高電位作動)
TMUX6119 現行 0.5-pA 開啟狀態漏電流、±16.5-V、2:1 (SPDT)、1 通道精密類比開關
TMUX7212 現行 44-V、低 RON、1:1 (SPST)、具有 1.8-V 邏輯 (邏輯高) 的四通道精密多工器

技術資源

影片系列
影片系列
利用 TI Precision Labs 培養您對於開關和多工器的專業知識
觀看這個全面的簡短訓練影片課程,其內容涵蓋類比開關和多工器的基礎知識。進一步了解常見的開關架構、規格、特性和參數。
Application note
Application note
Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E)
本應用報告討論了我們的開關和多工器系列的一些關鍵特性和功能,讓選擇過程變得更簡單、更有效率。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B)
本詞彙表簡要概述了用於類比訊號鏈應用的多工器和訊號開關的術語、特性和參數。
document-pdfAcrobat PDF