4 改訂履歴
Changes from D Revision (April 2016) to E Revision
- Added WEBENCHへのリンク Go
- maximum supply voltage in Abs Max Ratings from "4.5" to "45" to correct typoGo
Changes from C Revision (April 2013) to D Revision
- 製品情報の表、「ESD定格」の表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go
- Changed RθJA value in SOIC column to 77.1 Go
- Split test conditions row of the Electrical Characteristics table to include TJ = 25°C and TJ < 25°C MIN, TYP, and MAX valuesGo
- Split test conditions in IL row to rearrange the MIN, TYP, and MAX values Go
Changes from B Revision (November 2004) to C Revision
- ナショナル・セミコンダクターのデータシートのレイアウトをTI形式に変更Go