JAJSIL3M June 2007 – December 2024 REF5010 , REF5020 , REF5025 , REF5030 , REF5040 , REF5045 , REF5050
PRODUCTION DATA
製品名 | 電圧 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SOIC (8) | VSSOP (8) | ||||
該当なし | REF5020ID | REF5020AID | REF5020IDGK | REF5020AIDGK | 2.048 V |
REF5025EID | REF5025ID | REF5025AID | REF5025IDGK | REF5025AIDGK | 2.5 V |
REF5030EID(1) | REF5030ID | REF5030AID | REF5030IDGK | REF5030AIDGK | 3 V |
REF5040EID(1) | REF5040ID | REF5040AID | REF5040IDGK | REF5040AIDGK | 4.096 V |
REF5045EID(1) | REF5045ID | REF5045AID | REF5045IDGK | REF5045AIDGK | 4.5 V |
REF5050EID | REF5050ID | REF5050AID | REF5050IDGK | REF5050AIDGK | 5.0 V |
該当なし | REF5010ID | REF5010AID | REF5010IDGK | REF5010AIDGK | 10.0 V |