JAJSIL3K june 2007 – june 2023 REF5010 , REF5020 , REF5025 , REF5030 , REF5040 , REF5045 , REF5050
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、TA = 25℃、ILOAD = 0、VS = VOUT + 0.2V。VOUT ≦ 2.5V の場合、最小電源電圧は 2.7V です。
0℃~85℃ |
REF5025、CL = 1μF |
CL = 1μF、IOUT = 1mA |
CL = 10μF、IOUT = 1mA |
CL = 1μF |
VSSOP-8 |
VSSOP-8 |
VSSOP-8 |
SOIC-8 |
-40℃~125℃ |
REF5025、CL = 10μF |
CL = 1μF、IOUT = 10mA |
CL = 10μF、IOUT = 10mA |
CL = 10μF | ||
VSSOP-8 |
VSSOP-8 |
SOIC-8 |
SOIC-8 |