JAJSIL3K june 2007 – june 2023 REF5010 , REF5020 , REF5025 , REF5030 , REF5040 , REF5045 , REF5050
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧 | |||||||
VOUT | 出力電圧 | REF5020 (VOUT = 2.048V)(1)、 2.7V < VIN < 18V | 2.048 | V | |||
REF5025 | 2.5 | ||||||
REF5030 | 3.0 | ||||||
REF5040 | 4.096 | ||||||
REF5045 | 4.5 | ||||||
REF5050 | 5.0 | ||||||
REF5010 | 10.0 | ||||||
初期精度:高グレード | すべての電圧オプション(1) | -0.05% | 0.05% | ||||
初期精度:標準グレード | すべての電圧オプション(1) | -0.1% | 0.1% | ||||
ノイズ | |||||||
enpp | 低い周波数ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 3 | μVPP/V | |||
en | 出力電圧ノイズ | f = 10Hz~1kHz | 0.9 | μVRMS/V | |||
出力電圧の温度ドリフト | |||||||
dVOUT/dT | 出力電圧の温度ドリフト | ||||||
高グレード | 2.5 | 3 | ppm/℃ | ||||
標準グレード | 3 | 8 | ppm/℃ | ||||
ライン・レギュレーション | |||||||
ΔVO(ΔVI) | ライン・レギュレーション | VIN = (VOUT + 0.2)~18V(4) | 0.1 | 1 | ppm/V | ||
VIN = VOUT + 0.2V、 TA = -40℃~125℃(4) | 0.2 | 1 | ppm/V | ||||
負荷レギュレーション | |||||||
ΔVO(ΔIL) | 負荷レギュレーション | -10mA < ILOAD < 10mA、 VIN = VOUT + 0.75V(5) | 20 | 30 | ppm/mA | ||
-10mA < ILOAD < 10mA、 VIN = VOUT + 0.75V TA = -40℃~125℃(5) | 50 | ppm/mA | |||||
短絡電流 | |||||||
ISC | 短絡電流 | VOUT = 0 | 25 | mA | |||
熱ヒステリシス(2) (3) | |||||||
高グレード | VSSOP-8 | サイクル 1 | 50 | ppm | |||
標準グレード | VSSOP-8 | サイクル 1 | 70 | ppm | |||
高グレード | SOIC-8 | サイクル 1 | 70 | ppm | |||
標準グレード | SOIC-8 | サイクル 1 | 90 | ppm | |||
高グレード | VSSOP-8 | サイクル 2 | 40 | ppm | |||
標準グレード | VSSOP-8 | サイクル 2 | 40 | ppm | |||
高グレード | SOIC-8 | サイクル 2 | 50 | ppm | |||
標準グレード | SOIC-8 | サイクル 2 | 50 | ppm | |||
長期安定性(3) | |||||||
VSSOP-8 | 0~1000 時間 | 50 | ppm/1000 時間 | ||||
VSSOP-8 | 1000~2000 時間 | 25 | ppm/1000 時間 | ||||
SOIC-8 | 0~1000 時間 | 22 | ppm/1000 時間 | ||||
SOIC-8 | 1000~2000 時間 | 18 | ppm/1000 時間 | ||||
TEMP ピン | |||||||
電圧出力 | TA = 25℃時 | 575 | mV | ||||
温度感度 | TA = -40℃~125℃ | 2.64 | mV/℃ | ||||
ターンオンのセトリング・タイム | |||||||
ターンオンのセトリング・タイム | CL = 1μF で 0.1% まで | 200 | μs | ||||
電源 | |||||||
VS | 電源電圧 | 注を参照(1) | VOUT + 0.2(1) | 18 | V | ||
静止電流 | 0.8 | 1 | mA | ||||
TA = -40℃~125℃ | 1.2 | mA | |||||
温度範囲 | |||||||
仕様範囲 | -40 | 125 | ℃ | ||||
動作範囲 | -55 | 125 | ℃ |