このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよび負荷レギュレーションを備えています。
独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5μVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
REF50xxEI は、340μA と非常に低い IQ で 42V の広い電源電圧定格をサポートしています。電源電圧範囲が広いため、バッテリまたはフィールドの電源に直接接続できます。これはまた、電源 IC が故障した場合にもデバイスを保護します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(2) |
---|---|---|
REF50xxI、REF50xxAI | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
REF50xxEI | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
製品名 | 電圧 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SOIC (8) | VSSOP (8) | ||||
該当なし | REF5020ID | REF5020AID | REF5020IDGK | REF5020AIDGK | 2.048 V |
REF5025EID | REF5025ID | REF5025AID | REF5025IDGK | REF5025AIDGK | 2.5 V |
REF5030EID(1) | REF5030ID | REF5030AID | REF5030IDGK | REF5030AIDGK | 3 V |
REF5040EID(1) | REF5040ID | REF5040AID | REF5040IDGK | REF5040AIDGK | 4.096 V |
REF5045EID(1) | REF5045ID | REF5045AID | REF5045IDGK | REF5045AIDGK | 4.5 V |
REF5050EID | REF5050ID | REF5050AID | REF5050IDGK | REF5050AIDGK | 5.0 V |
該当なし | REF5010ID | REF5010AID | REF5010IDGK | REF5010AIDGK | 10.0 V |