10 Revision History
Changes from Revision I (June 2015) to Revision J (July 2024)
- 「特長」の「±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電」を次のように変更:±30 kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電Go
- Changed the value of "Air discharge" From: ±15000 To: ±30000 in the ESD
Ratings table Go
- Changed the D (SOIC) Thermal Information valuesGo
- Changed the VIT+ unit value From: 200 V To: 200 mV in the Electrical
Characteristics: Receiver tableGo
Changes from Revision H (February 2009) to Revision I (June 2015)
- 「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加
Go