JAJSPG8I August 1987 – January 2023 SN65ALS176 , SN75ALS176 , SN75ALS176A , SN75ALS176B
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
VI または VIC | 任意のバス端子での入力電圧 (個別または同相モード) | 12 | V | |||
-7 | ||||||
VIH | High レベル入力電圧 | D、DE、および RE | 2 | V | ||
VIL | Low レベル入力電圧 | D、DE、および RE | 0.8 | V | ||
VID | 差動入力電圧(1) | ±12 | V | |||
IOH | High レベル出力電流 | ドライバ | -60 | mA | ||
レシーバ | -400 | μA | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | ドライバ | 60 | mA | ||
レシーバ | 8 | |||||
TA | 自由気流での動作温度 | SN65ALS176 | -40 | 85 | ℃ | |
SN75ALS176 シリーズ | 0 | 70 |