ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75ALS176

アクティブ

差動バス・トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 4 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 35 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 30000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 4 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 35 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 30000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A の要件以上に適合。(1)また、ITU 勧告 V.11 および X.27 に準じます
  • 最大 35Mbaud のデータ・レートで動作
  • 4 つのスキュー制限が利用可能:
    • SN65ALS176:15ns
    • SN75ALS176:10ns
    • SN75ALS176A:7.5ns
    • SN75ALS176B:5ns
  • ノイズの多い環境での、長いバス・ラインによるマルチポイント伝送向けの設計
  • 低消費電流要件:30mA 以下
  • 入力 / 出力における正および負の広いバス電圧範囲
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • ドライバの正 / 負電流制限
  • レシーバ入力ヒステリシス
  • グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
  • レシーバの開放回路フェイルセーフ設計

(1)これらのデバイスの特性は、TIA/EIA-485-A の要件を満たすかそれを上回りますが、ジェネレータ競合テスト (para.3.4.2)、およびジェネレータ電流制限(para 3.4.3) の場合は、これはあてはまりりません。適用されるテスト電圧範囲は、SN75ALS176、SN75ALS176A、SN75ALS176B では -6V~8V、SN65ALS180 では -4V~8V です。

  • TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A の要件以上に適合。(1)また、ITU 勧告 V.11 および X.27 に準じます
  • 最大 35Mbaud のデータ・レートで動作
  • 4 つのスキュー制限が利用可能:
    • SN65ALS176:15ns
    • SN75ALS176:10ns
    • SN75ALS176A:7.5ns
    • SN75ALS176B:5ns
  • ノイズの多い環境での、長いバス・ラインによるマルチポイント伝送向けの設計
  • 低消費電流要件:30mA 以下
  • 入力 / 出力における正および負の広いバス電圧範囲
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • ドライバの正 / 負電流制限
  • レシーバ入力ヒステリシス
  • グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
  • レシーバの開放回路フェイルセーフ設計

(1)これらのデバイスの特性は、TIA/EIA-485-A の要件を満たすかそれを上回りますが、ジェネレータ競合テスト (para.3.4.2)、およびジェネレータ電流制限(para 3.4.3) の場合は、これはあてはまりりません。適用されるテスト電圧範囲は、SN75ALS176、SN75ALS176A、SN75ALS176B では -6V~8V、SN65ALS180 では -4V~8V です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65ALS176 アクティブ 差動バス・トランシーバ Wide working temperature range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5ALS176、SN75ALS176A、SN75ALS176B 差動バス・トランシーバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 2月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ