SN75ALS176A
- TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A の要件以上に適合。(1)また、ITU 勧告 V.11 および X.27 に準じます
- 最大 35Mbaud のデータ・レートで動作
- 4 つのスキュー制限が利用可能:
- SN65ALS176:15ns
- SN75ALS176:10ns
- SN75ALS176A:7.5ns
- SN75ALS176B:5ns
- ノイズの多い環境での、長いバス・ラインによるマルチポイント伝送向けの設計
- 低消費電流要件:30mA 以下
- 入力 / 出力における正および負の広いバス電圧範囲
- サーマル・シャットダウン保護機能
- ドライバの正 / 負電流制限
- レシーバ入力ヒステリシス
- グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
- レシーバの開放回路フェイルセーフ設計
(1)これらのデバイスの特性は、TIA/EIA-485-A の要件を満たすかそれを上回りますが、ジェネレータ競合テスト (para.3.4.2)、およびジェネレータ電流制限(para 3.4.3) の場合は、これはあてはまりりません。適用されるテスト電圧範囲は、SN75ALS176、SN75ALS176A、SN75ALS176B では -6V~8V、SN65ALS180 では -4V~8V です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx5ALS176、SN75ALS176A、SN75ALS176B 差動バス・トランシーバ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点