SN65ALS176
- TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A の要件以上に適合。(1)また、ITU 勧告 V.11 および X.27 に準じます
- 最大 35Mbaud のデータ・レートで動作
- 4 つのスキュー制限が利用可能:
- SN65ALS176:15ns
- SN75ALS176:10ns
- SN75ALS176A:7.5ns
- SN75ALS176B:5ns
- ノイズの多い環境での、長いバス・ラインによるマルチポイント伝送向けの設計
- 低消費電流要件:30mA 以下
- 入力 / 出力における正および負の広いバス電圧範囲
- サーマル・シャットダウン保護機能
- ドライバの正 / 負電流制限
- レシーバ入力ヒステリシス
- グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
- レシーバの開放回路フェイルセーフ設計
(1)これらのデバイスの特性は、TIA/EIA-485-A の要件を満たすかそれを上回りますが、ジェネレータ競合テスト (para.3.4.2)、およびジェネレータ電流制限(para 3.4.3) の場合は、これはあてはまりりません。適用されるテスト電圧範囲は、SN75ALS176、SN75ALS176A、SN75ALS176B では -6V~8V、SN65ALS180 では -4V~8V です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx5ALS176、SN75ALS176A、SN75ALS176B 差動バス・トランシーバ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。