10 改訂履歴
Changes from Revision F (February 2021) to Revision G (November 2023)
- 表のタイトルを「製品情報」から「パッケージ情報」に変更。Go
- ピン配置図に注を追加Go
- 「電源に関する推奨事項」および「レイアウト」セクションを「アプリケーションと実装」セクションに移動
Go
Changes from Revision E (March
2020) to Revision F (February 2021)
- 「特長」に AEC-Q200 テスト済みを追加。Go
- 「特長」に機能安全対応を追加Go
- DYA をグレード 0 に変更Go
- 「デバイス比較表」を更新Go
- 「絶対最大定格」表の最大保存温度を 175°C に増加Go
- 「推奨動作条件」で DYA パッケージの最大周囲温度を 125°C から 150°C に変更Go
- 「推奨動作条件」で DYA パッケージをグレード 0、150°C 定格に変更Go
- 「推奨動作条件」に HTOL および HTSL の注を追加Go
- DYA パッケージについて 1000 時間の長期ドリフト仕様を追加Go
- 「代表的特性」の曲線を更新Go
- 「特長」セクションに「QEC-Q200 認定」を追加Go
Changes from Revision D (February
2020) to Revision E (March 2020)
- SOT-5X3 パッケージのプレビュー・タグを削除Go
- 「概要」セクションを更新Go
- 「絶対最大定格」表で最小接合部温度を -40°C から -65°C に変更 Go
- 「推奨動作条件」で最大接合部温度を 150°Cから 155°Cに変更Go
Changes from Revision C (January
2020) to Revision D (February 2020)
- 「特長」一覧を更新Go
- 「アプリケーション」一覧を更新Go
- 「概要」を更新Go
- 「デバイス比較表」で ELPG パッケージの TA サポートを 150°Cから 170℃に更新Go
- 「デバイス比較表」に DYA パッケージを追加Go
- 「絶対最大定格」に接合部温度の記述を追加Go
- 「絶対最大定格」に車載グレード 0 の TJMAX 仕様を追加Go
- 「推奨動作条件」に TA = 150°C~ 170°C の ISNS 仕様を追加Go
- 「推奨動作条件」で TA の説明を車載グレード 1 に変更Go
- 「推奨動作条件」で TA の説明を車載グレード 0 に変更
Go
- 車載グレード 0 のサポートする周囲温度を 150℃から 170℃に変更Go
- TA = 150°C~170°Cの「抵抗値の精度」の仕様を追加Go
- DYA パッケージの「長期ドリフト」を追加Go
- RH = 86% における「長期ドリフト」の最小仕様を 0.1% から -1% に変更Go
- RH = 86% における「長期ドリフト」の標準仕様を追加Go
- RH = 86% における「長期ドリフト」の最大仕様を 0.8% から 1% に変更Go
- DEC パッケージの「長期ドリフト」の最小仕様を 0.1% から -1% に変更Go
- DEC パッケージの「長期ドリフト」の標準仕様を追加Go
- RH = 86% における「長期ドリフト」の最大仕様を 1% から 1.8% に変更Go
- LPG パッケージの「長期ドリフト」の最小仕様を 0.1% から -0.5% に変更Go
- LPG パッケージの「長期ドリフト」の最小仕様を 0.1% から -0.5% に変更Go
- LPG パッケージの「長期ドリフト」の標準仕様を追加Go
- RH = 86% における「長期ドリフト」の最大仕様を 1.1% から 1.4% に変更Go
- ELPG パッケージの「長期ドリフト」の仕様を追加Go
- 車載グレード 0 の代表的特性曲線を追加Go
- 「概要」セクションを更新Go
- 「TMP61-Q1 の R-T 表」セクションを追加Go
- 「機能説明」セクションを更新Go
- 変換表を削除Go
- 「内蔵フェイルセーフ」セクションを追加Go
- 「アプリケーションと実装」セクションを TI データシートの標準に合わせて更新Go
- サーミスタ設計ツールへのリンクを追加Go
- 「熱補償」セクションを削除Go
Changes from Revision B (September
2019) to Revision C (January 2020)
- 「プレビュー」ステータスの DYA パッケージを追加Go
- 標準化されたピン配置図Go
- 明確化 式 1
Go
Changes from Revision A (June 2019) to Revision B (September 2019)
- データシートのステータスを「量産混合」から「量産データ」に変更Go
- プレビュー SOT-5X3 パッケージを追加Go
- 「機能動作、仕様では規定されていない性能の場合」の行を削除Go
- 「機能動作、仕様では規定されていない性能の場合」の行を削除Go
- LPG パッケージの「長期ドリフト」の仕様を追加Go
- LPG パッケージの熱応答時間のグラフを追加Go
- LPG パッケージの変換表を追加Go
Changes from Revision * (April 2019) to Revision A (June 2019)
- デバイスのステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更Go