JAJSJF1B March 2014 – September 2020 TPS2556-Q1 , TPS2557-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 パワー・ディストリビューション・スイッチは、重い容量性負荷と短絡に対応するための高精度電流制限または容量を必要とする車載アプリケーションに特化した製品です。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により 500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。本パワー・スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御することで、ターンオンまたはターンオフ中の電流サージを最小限に抑えることができます。
TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 デバイスは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードに切り替わることで出力電流を安全なレベルに制限します。 過電流および過熱状態の間、FAULT ロジック出力は LOW にアサートされます。
TPS2511-Q1 または TPS2513A-Q1 と組み合わせて使用することで、今日の一般的なすべての電話とタブレットを充電できる、車載認定済みの低損失 USB 充電ポート・ソリューションを実現できます。
発注型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS2556QDRB | S-PVSON (8) | 3mm×3mm |
TPS2557QDRB | S-PVSON (8) | 3mm×3mm |