DATA SHEET
TPS5516x-Q1 36V、1A 出力、2MHz、シングル・インダクタ、同期整流昇降圧レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- VOUT = 5V 時の入力電圧範囲:2V~36V
- 5V または 12V の固定出力電圧 (TPS55165-Q1)
- 5.7V~9V の可変出力電圧オプション
(TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1) - 最大 85% の効率
- VOUT = 5V および VIN ≧ 5.3V 時の出力電流:1A
- VOUT = 5V および VIN ≧ 3.8V 時の出力電流:0.8A
- VOUT = 5V および VIN ≧ 2.3V 時の出力電流:0.4A
- 降圧モードと昇圧モードの自動遷移
- 低消費電力モードにより軽負荷条件での効率性が向上 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
- 低消費電力モードでのデバイス静止電流:15µA 未満 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
- デバイス・シャットダウン時電流:3µA 未満
- 2MHz の強制固定周波数動作
- 選択可能なスペクトラム拡散 (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)
- 電力ラッチ機能を備えた IGN によるウェークアップ
- 遅延時間の設定が可能なスマート・パワー・グッド出力
- 過熱保護および出力過電圧保護
- 使いやすい 20 ピン HTSSOP PowerPAD™ パッケージで供給