JAJSE62A November 2017 – December 2021 TPS55160-Q1 , TPS55162-Q1 , TPS55165-Q1
PRODUCTION DATA
選択可能なスペクトラム拡散オプションにより (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)、放射電磁妨害 (EMI) の低減を支援します。ループ補償回路を内蔵しているため、外付け補償部品は不要です。低消費電力モードでは (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)、静止電流が 15µA 未満となり、車載電子制御ユニット (ECU) をスタンバイ・モード (listen-to-CAN モードなど) に維持しながら、OEM の静止電流要件を満たすことができます。低消費電力モードをディスエーブルにし、全負荷電流範囲にわたり固定スイッチング周波数 2MHz (標準値) で、コンバータをフル連続モードで動作させることも可能です。インダクタの最大平均電流は、標準値 2A に制限されています。
バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディスエーブルできます。さらに、パワー・グッド (PG) ピンにより、出力レールが規定の許容値を下回った場合にそれが示されます。また、電力ラッチ機能を備えているため、外付けマイクロコントローラ・ユニット (MCU) で出力電圧を必要な期間利用できるようにすることも可能です。
このデバイスは、20 ピン HTSSOP PowerPAD パッケージで供給されます。