JAJSE62A November 2017 – December 2021 TPS55160-Q1 , TPS55162-Q1 , TPS55165-Q1
PRODUCTION DATA
TPS5516x-Q1 デバイス・ファミリは、高電圧同期整流式の昇降圧 DC/DC コンバータです。自動車用バッテリなど、多種多様な入力電源からの安定した電源出力を実現します。降圧 / 昇圧オーバーラップ制御により、降圧モードおよび昇圧モードに自動的に切り替わり、最適な水準まで効率を高めることができます。TPS55165-Q1 の出力電圧は固定レベルである 5V または 12V に設定できる一方、TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1 デバイスの出力電圧は、外付け分圧抵抗回路を使って 5.7V~9V の範囲で設定可能です。
通常の自動車用バッテリ電圧における出力電流は最大 1A で、一般的なバッテリ・クランク・プロファイルのように低い入力電圧では 0.4A を維持できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 制御回路を基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。スイッチング周波数を 2MHz (標準値) に設定しているため、小型インダクタを使用して占有面積を低減できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS55160-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
TPS55162-Q1 | ||
TPS55165-Q1 |
Changes from Revision * (November 2017) to Revision A (December 2021)
選択可能なスペクトラム拡散オプションにより (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)、放射電磁妨害 (EMI) の低減を支援します。ループ補償回路を内蔵しているため、外付け補償部品は不要です。低消費電力モードでは (TPS55160-Q1 および TPS55165-Q1)、静止電流が 15µA 未満となり、車載電子制御ユニット (ECU) をスタンバイ・モード (listen-to-CAN モードなど) に維持しながら、OEM の静止電流要件を満たすことができます。低消費電力モードをディスエーブルにし、全負荷電流範囲にわたり固定スイッチング周波数 2MHz (標準値) で、コンバータをフル連続モードで動作させることも可能です。インダクタの最大平均電流は、標準値 2A に制限されています。
バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディスエーブルできます。さらに、パワー・グッド (PG) ピンにより、出力レールが規定の許容値を下回った場合にそれが示されます。また、電力ラッチ機能を備えているため、外付けマイクロコントローラ・ユニット (MCU) で出力電圧を必要な期間利用できるようにすることも可能です。
このデバイスは、20 ピン HTSSOP PowerPAD パッケージで供給されます。
PIN | I/O(1) | TYPE(2) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|
NAME | NO. | |||
PGND | 1 | — | G | Power-ground pin |
L1 | 2 | I | A | Buck power-stage switch node. Connect an inductor with a nominal value of 4.7 µH between the L1 and L2 pins. |
BST1 | 3 | I | A | Bootstrap node for the buck power stage. Connect a 100-nF capacitor between this pin and the L1 pin. |
VINP | 4 | — | P | Supply-power input voltage. Connect this pin to the input supply line. |
VINL | 5 | — | P | Supply-input voltage for internal biasing. Connect this pin to the input supply line. |
IGN | 6 | I | D | Ignition-enable input signal. The ignition is enabled when this pin is high (1) and is disabled when this pin is low (0). |
PS | 7 | I | D | Logic-level input signal to enable and disable low-power mode. The power mode is low-power mode when this pin is high (1) and is normal mode when this pin is low (1). |
IGN_PWRL | 8 | I | D | Logic-level IGN power-latch signal. The IGN pin is latched when this pin is high (1) and is not latched when this pin is low (0). |
SS_EN | 9 | I | D | Configuration pin to enable and disable the spread-Spectrum. The spread-spectrum feature is enabled when this pin is open and disabled when this pin is low. |
PG_DLY | 10 | I | A | Configuration pin for power-good delay time. Connect this pin to a resistor with a value from 10kΩ to 100kΩ to configure the PG delay time from 0.5 ms to 40 ms. Connect this pin to ground for the default PG delay time which is 2 ms (typical). |
VREG_Q(3) | 11 | I | A | Quiet feedback pin for the gate-drive supply of the buck-boost power stages. This pin must be connected close to the top side of the 4.7-µF (typical) decoupling capacitor at the VREG output pin. |
VREG | 12 | O | A | Gate-drive supply for the buck-boost power stages. Apply a 4.7-µF (typical) decoupling capacitor at this pin to the power ground. The VREG pin cannot drive external loads in the application. |
GND | 13 | — | G | Analog ground |
VOS_FB | 14 | I | A | For the TPS55160-Q1 and TPS55162-Q1 devices, this pin is used to
adjust the VOUT configuration. Connect this pin to a resistive
feedback network with less than 1-MΩ total resistance between the
VOUT pin, FB pin, and GND pin (analog ground). For the TPS55165-Q1 device, this pin is used to select the output voltage. The output voltage is set to 5 V when this pin is connected to the GND pin. The output voltage is 12 V when this pin is connected to the VREG pin. |
PG | 15 | O | D | Output power good pin. This pin is an open-drain pin. The status of the power-good output is good when this pin is high (1) and has a failure when this pin is low (0) |
VOUT_SENSE | 16 | I | A | Sense pin for the buck-boost converter output voltage. This pin must be connected to the VOUT pin. |
VOUT | 17 | O | A | Buck-boost converter output voltage |
GND | 18 | — | G | Analog ground |
BST2 | 19 | I | A | Bootstrap node for the boost power-stage. Connect a typical 100-nF capacitor between this pin and the L2 pin. |
L2 | 20 | I | A | Boost power-stage switch node. Connect an inductor with a nominal value of 4.7 µH between the L1 and L2 pins. |
PowerPAD | — | — | The thermal pad must be soldered to the power ground to achieve the appropriate power dissipation through the analog ground plane. |
POS | MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
M1.1 | Protected battery voltage | VINP, VINL | –0.3 | 40 | V |
M1.2 | Feedback voltage | VOS_FB | –0.3 | 5.5 | V |
M1.3 | Low-power mode input | PS | -0.3 | 40 | V |
M1.4 | Low-voltage inputs | IGN_PWRL, SS_EN, PG_DLY | –0.3 | 5.5 | V |
M1.5 | Ignition enable input | IGN | –7 | 40 | V |
M1.6 | Buck-boost output voltage | VOUT, VOUT_SENSE | –0.3 | 20 | V |
M1.7 | Gate-driver supply | VREG, VREG_Q | –0.3 | 5.5 | V |
M1.8 | Buck switching node voltage | L1 | –0.3 | 40 | V |
M1.9 | Boost switching node voltage | L2 | –0.3 | 20 | V |
M1.10 | Boot-strap overdrive voltage | BST1-L1, BST2-L2 | –0.3 | 5.5 | V |
M1.11 | Power-good output voltage | PG | -0.3 | 15 | V |
M1.12 | Ground | PGND, GND | –0.3 | 0.3 | V |
M2 | Junction temperature, TJ | –40 | 150 | °C | |
M3 | Storage temperature, Tstg | –65 | 175 | °C |
VALUE | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per AEC Q100-002(1) | ±2000 | V | |
M5.1 | Charged-device model (CDM), per AEC Q100-011 | All pins | ±500 | |||
M5.2 | Corner pins (1, 10, 11, and 20) | ±750 |
POS | MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
R1.1a | Supply voltage at VINP and VINL pins (after wake-up) | TPS55165-Q1 with VOS_FB pin connected to GND | 2 | 36 | V |
R1.1b | TPS55165-Q1 with VOS_FB pin connected to VREG | 4 | 36 | V | |
R1.1c | TPS55160-Q1 and TPS55162-Q1 | 3.6 | 36 | V | |
R1.2a | Output voltage at VOUT and VOUT_SENSE pins | 0 | 12 | V | |
R1.2b | Output voltage at PG pin | 0 | 5 | V | |
R1.3 | Input voltage on IGN pin | 0 | 36 | V | |
R1.4 | Input voltage on logic pins IGN_PWRL, PS and SS_EN | 0 | 5 | V | |
R1.5a | Input voltage on VOS_FB pin | TPS55165-Q1 | 0 | 5 | V |
R1.5b | TPS55160/2-Q1 | 0 | 0.8 | V | |
R2.1 | Operating free air temperature, TA | –40 | 125 | ℃ | |
R2.2 | Operating virtual junction temperature, TJ | –40 | 150 | ℃ |
THERMAL METRIC(1) | TPS5516x-Q1 | UNIT | |
---|---|---|---|
PWP (HTSSOP) | |||
20 PINS | |||
RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance | 35.4 | °C/W |
RθJC(top) | Junction-to-case (top) thermal resistance | 19.8 | °C/W |
RθJB | Junction-to-board thermal resistance | 16.8 | °C/W |
ψJT | Junction-to-top characterization parameter | 0.5 | °C/W |
ψJB | Junction-to-board characterization parameter | 16.5 | °C/W |
RθJC(bot) | Junction-to-case (bottom) thermal resistance | 0.9 | °C/W |