JAJSE62A November 2017 – December 2021 TPS55160-Q1 , TPS55162-Q1 , TPS55165-Q1
PRODUCTION DATA
TPS5516x-Q1 デバイス・ファミリは、高電圧同期整流式の昇降圧 DC/DC コンバータです。自動車用バッテリなど、多種多様な入力電源からの安定した電源出力を実現します。降圧 / 昇圧オーバーラップ制御により、降圧モードおよび昇圧モードに自動的に切り替わり、最適な水準まで効率を高めることができます。TPS55165-Q1 の出力電圧は固定レベルである 5V または 12V に設定できる一方、TPS55160-Q1 および TPS55162-Q1 デバイスの出力電圧は、外付け分圧抵抗回路を使って 5.7V~9V の範囲で設定可能です。
通常の自動車用バッテリ電圧における出力電流は最大 1A で、一般的なバッテリ・クランク・プロファイルのように低い入力電圧では 0.4A を維持できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 制御回路を基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。スイッチング周波数を 2MHz (標準値) に設定しているため、小型インダクタを使用して占有面積を低減できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS55160-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
TPS55162-Q1 | ||
TPS55165-Q1 |
Changes from Revision * (November 2017) to Revision A (December 2021)