JAJSEW9F November 2017 – November 2024 TPS62088 , TPS62088A , TPS62089A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS6208xx デバイスファミリは、デザインの小型化と効率の向上のために設計された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。本デバイスの強制 PWM バージョンは、すべての負荷で CCM 動作を維持します。4MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは 6 ピンの WCSP パッケージで供給されます。
部品番号 (2) | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS62088 | YFP (DSBGA、6) | 0.8mm × 1.2mm × 0.5mm |
TPS62089A | ||
TPS62088A | YWC (DSBGA、6) | 0.8mm × 1.2mm × 0.3mm |