4.13 改訂履歴
Changes from Revision C (February 2021) to Revision D (August 2024)
- 「特長」の HBM および CDM ESD 分類レベルを更新Go
- CMTI を 100V/ns を超える値から 125V/ns を超える値に変更Go
- 伝搬遅延を 40ns (最大値) から 33ns (標準値) に変更Go
- 最大遅延マッチング 5ns の箇条書き項目を削除Go
- 最大パルス幅歪みの値を 5.5ns から 6ns に変更Go
- 最大 VDD 電源オン遅延の 35us を最大 10us に変更Go
- 「認定、認定進行中」の箇条書き項目を削除Go
- 最小 100V/ns の CMTI を 125V/ns に変更Go
- 5ns より短い入力過渡を除去するという文を削除Go
- 入力ピンの負電圧の処理方法を、200ns について -2V から 50ns について -5V に変更Go
- 回路図 DT コンデンサのサイズを 2.2nF 以上から 1nF 以下に変更Go
- DT ピンの推奨される状態と DT ピンのコンデンサ サイズを変更Go
- VCCI の絶対最大値を 6V から 20V に変更Go
- VDDA-VSSA と VDDB-VSSB の絶対最大値を 20V から 30V に変更Go
- 新しくリリースされたデータシートに合わせて、-0.5V の最小値をすべて -0.3V に変更Go
- 新しくリリースされたデータシートに合わせて、すべての絶対最大値を電源 +0.5V から電源 +0.3V に変更Go
- 入力信号電圧過渡テスト条件を 50ns に、絶対最小値を -5V に変更Go
- ESD 業界標準に合わせて ESD の仕様を HBM = ±4000、CDM = ±1500 から HBM = ±2000、CDM = ±1000 に更新Go
- VCCI (推奨最大値) を 5.5V から 18V に変更Go
- VDDA-VSSA と VDDB-VSSB の推奨最大値を 18V から 25V に変更Go
- 5V-UVLO の推奨最小 VDDA/B 電圧を 6V から 6.5V に変更Go
- 周囲温度の仕様を削除Go
- 値を RθJA = 69.7℃/W、RθJC(top) = 33.1℃/W、RθJB = 29.0℃/W、ψJT = 20.0℃/W、ψJB = 28.3℃/W から RθJA = 74.1℃/W、RθJC(top) = 34.1℃/W、RθJB = 32.8℃/W、ψJT = 23.7℃/W、ψJB = 32.1℃/W に更新Go
- PD = 915mW、PDI = 15mW、PDA/PDB = 450mW から PD = 950mW、PDI = 50mW、PDA/PDB = 450mW に値を更新。Go
- VIMP = 7692Vpk を追加し、最新の絶縁標準に合わせて Viosm を 8000V から 10000V に変更Go
- 「安全関連認証」セクションを削除Go
- 値を IS = 73mA、PS = 15mW / 880mW / 880mW / 1775mW から IS = 66mA、PS = 50mW / 800mW / 800mW / 1650mW に変更Go
- テスト条件を VDDA = VDDB = 12V から VDDA = VDDB = 15V に変更Go
- IVDDA/IVDDB 静止電流の仕様の最大値を 1.8mA から 2.5mA に更新Go
- IVCCI 動作電流の標準値を 2.5mA から 3.0mA に更新し、最大値 3.5mA を追加Go
- IVDDA/IVDDB 動作電流の最大値 = 4.2mA を追加Go
- 立ち上がりスレッショルドの最小値 = 5.0V、標準値 = 5.5V、最大値 = 5.9V から最小値 = 5.7V、標準値 = 6.0V、最大値 = 6.3V に更新Go
- 立ち下がりスレッショルドの最小値 = 4.7V、標準値 = 5.2V、最大値 = 5.6V から最小値 = 5.4V、標準値 = 5.7V、最大値 = 6.0V に更新Go
- 8-V UVLO ヒステリシスの標準値 = 0.5V から 0.6V に更新Go
- 立ち上がりスレッショルドの最小値 = 8V、標準値 = 8.5V、最大値 = 9V から最小値 = 7.7V、標準値 = 8.5V、最大値 = 8.9V に更新Go
- 立ち上がりスレッショルドの最小値 = 7.5V、標準値 = 8V、最大値 = 8.5V から最小値 = 7.2V、標準値 = 7.9V、最大値 = 8.4V に更新Go
- 入力 High スレッショルドの最小値を 1.6V から 1.2V に更新Go
- 入力 Low スレッショルドの最大値を 1.25V から 1.2V に更新Go
- ピーク電流の最小値を削除Go
- 出力抵抗の最大値を削除Go
- High 状態の最小出力電圧を削除。標準値を 11.95V から 14.95V に変更。テスト条件を VDD = 12V から VDD = 15V に変更。Go
- Low 状態の最大出力電圧を削除。テスト条件を VDD = 12V から VDD = 15V に変更。Go
- ドライバのアクティブ プルダウンの標準値を 1.75V から 1.6V に、最大値を 2.1V から 2V に変更。Go
- デッドタイム一致の行を削除Go
- テスト条件を VDDA = VDDB = 12V から VDDA = VDDB = 15V に変更Go
- 最小パルス幅の標準値を削除Go
- 伝搬遅延 TPDHL および TPDLH を標準値 = 28ns、最大値 = 40ns から最小値 = 26ns、標準値 = 33ns、最大値 = 45ns に変更Go
- 最大パルス幅歪みを「5.5ns」から「6ns」に変更Go
- 伝播遅延マッチングを最大= 5ns から最大= 6.5ns に変更 (TJ = -40C から -10C に、最大 = 5ns を TJ = -10C から 150C に変更)Go
- VCCI のパワーアップ遅延の標準値 40us を削除し、最大値を 59us から 50us に変更Go
- VDD のパワーアップ遅延の標準値 23us を削除し、最大値を 35us から 10us に変更Go
- CMTI の最小値を 100V/ns から 125V/ns に更新Go
- 更新された特性に合わせて熱曲線を更新Go
- デバイスの特性を示すように代表的特性の図を更新Go
- グリッチ除去フィルタの言語を削除。最小パルス幅を標準 10ns から最大 20ns に変更。Go
- デカップリング コンデンサの推奨配置を 2.2nF 以上から 1nF 以下に変更Go
- UVLO 遅延タイミングを変更Go
- 機能ブロック図を更新Go
- クランプ電圧の標準値を 1.75V から 1.6V に変更Go
- DIS プルダウン抵抗のサイズを 50kΩ から 200kΩ に変更Go
- 「出力段」セクションに最小パルス幅の段落を追加Go
- ESD ダイオード構造を更新Go
- データシート ドラフト エラーにより、不完全な文を削除Go
- DT コンデンサの推奨値を 2.2nF 以上から 1nF 以下に変更Go
- DT ピンの定常状態電圧の文を削除Go
- アプリケーション回路図の DT コンデンサのサイズを変更Go
- DT コンデンサのサイズを 2.2nF から 1nF 以下に変更Go
- DT コンデンサの推奨値を 2.2nF 以上から 1nF 以下に変更Go
Changes from Revision B (February 2021) to Revision C (February 2021)
Changes from Revision A (July 2020) to Revision B (February 2021)
- 「特長」の一覧に「機能安全品質管理」を追加Go
- 「特長」、「アプリケーション」、「概要」セクションを変更Go
- UCC21540A-Q1 デバイスの初回リリースを追加。Go
- UCC21540A-Q1 の UVLO スレッショルドを追加Go
- UCC21540A-Q1 の UVLO スレッショルドの図を追加Go
Changes from Revision * (May 2020) to Revision A (July 2020)
- マーケティング ステータスを事前情報から初回リリースに変更。Go