DATA SHEET
UCC2753x FET および IGBT シングル・ゲート・ドライバ、2.5A および 5A、35VMAX VDD
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低コストのゲート・ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
- ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
- TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
- 分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整可能
- 反転および非反転入力構成
- TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
- 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 2.5A または 5A (VDD 18V 時)
- 広い VDD 範囲:10V~35V
- 入力およびイネーブル・ピンはグランドから最大 5V (DC) 低い負電圧を許容
- 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
- 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
- 高速立ち上がり/立ち下がり時間
:15ns/7ns (負荷 1800pF、標準値)
- 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
- 低コストで省スペースの 5 ピンまたは 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
- UCC27536/UCC27537 は TPS2828/TPS2829 とピン互換
- 動作温度範囲:–40℃~140℃