JAJSBW0G December 2012 – June 2019 UCC27531 , UCC27533 , UCC27536 , UCC27537 , UCC27538
PRODUCTION DATA.
UCC2753x シングル・チャネル、高速ゲート・ドライバは、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効率的に駆動できます。非対称駆動 (分割出力) により最大 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を駆動できる設計を採用し、負のターンオフ・バイアスをサポートする機能、レール・ツー・レールの駆動機能、極めて短い伝搬遅延 (標準 17ns) を特長とする UCC2753x は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチに理想的なソリューションです。また、UCC2753x ファミリはイネーブル、デュアル入力、反転および非反転入力機能もサポートしています。分割出力と強力な非対称駆動は、寄生ミラー・ターンオン効果に対するデバイスの耐性を高め、グランド・バウンスの抑制に役立ちます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) | |
---|---|---|---|
UCC27531 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm | |
UCC27531 | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm | |
UCC27533 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
UCC27536 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
UCC27537 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
UCC27538 | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |