JAJS127E April 1999 – August 2016 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
次の表に、クイック・アクセス・リンクを示します。カテゴリには、技術資料、サポートおよびコミュニティ・リソース、ツールとソフトウェア、およびサンプル注文またはご購入へのクイック・アクセスが含まれます。
製品 | プロダクト・フォルダ | サンプルとご購入 | 技術資料 | ツールとソフトウェア | サポートとコミュニティ |
---|---|---|---|---|---|
UCC2813-0 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC2813-1 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC2813-2 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC2813-3 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC2813-4 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC2813-5 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC3813-0 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC3813-1 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC3813-2 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC3813-3 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC3813-4 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
UCC3813-5 | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック | ここをクリック |
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。
静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.