JAJS114D November 2011 – August 2016 UCC2817A , UCC2818A , UCC3817A , UCC3818A
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC3817AおよびUCC3818Aファミリは、アクティブ力率補正プリレギュレータに必要なすべての機能が搭載されています。コントローラは、AC入力ラインの電流波形を、AC入力ライン電圧の波形に対応するよう成形し、ユニティに近い力率を実現します。平均電流モード制御により、安定した低歪みの正弦ライン電流が維持されます。
UCC3817A/UCC3818Aはテキサス・インスツルメンツのBiCMOSプロセスで設計されており、低いスタートアップ電流、低消費電力、過電圧保護、シャントUVLO検出回路、リーディング・エッジ変調技法によるバルク・コンデンサのリップル電流低減、改良された低オフセット(±2mV)電流アンプによる軽負荷時の歪み低減などの新機能があります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCCx81xA | SOIC (16) | 4.90mm×3.91mm |
PDIP (16) | 19.30mm×6.35mm | |
TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |