ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2818A

アクティブ

10.5V/10V UVLO と値の小さいゲート・ドライバ抵抗搭載、-40℃ ~ 85℃、6kHz ~ 220kHz、CCM PFC コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode CCM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features < 150 W applications, > 750 W applications, Average current mode, Continuous Control Mode, Enable, OVP Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode CCM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features < 150 W applications, > 750 W applications, Average current mode, Continuous Control Mode, Enable, OVP Duty cycle (max) (%) 100
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 昇圧プリレギュレータをユニティに近い力率に制御
  • ライン歪みを制限
  • ワールドワイド電源ラインに対応
  • 過電圧保護
  • 高精度の電力制限
  • 平均電流モード制御
  • ノイズ耐性の向上
  • フィード・フォワード・ライン・レギュレーションの改良
  • リーディング・エッジ変調方式
  • 起動電流の標準値: 150µA
  • 低消費電力のBiCMOS動作
  • 12V~17Vで動作
  • 6kHz~220kHzの周波数範囲

アプリケーション

  • PC電源
  • コンシューマ・エレクトロニクス
  • ライティング
  • 産業用電源
  • IEC6100-3-2準拠の電源(300W未満)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 昇圧プリレギュレータをユニティに近い力率に制御
  • ライン歪みを制限
  • ワールドワイド電源ラインに対応
  • 過電圧保護
  • 高精度の電力制限
  • 平均電流モード制御
  • ノイズ耐性の向上
  • フィード・フォワード・ライン・レギュレーションの改良
  • リーディング・エッジ変調方式
  • 起動電流の標準値: 150µA
  • 低消費電力のBiCMOS動作
  • 12V~17Vで動作
  • 6kHz~220kHzの周波数範囲

アプリケーション

  • PC電源
  • コンシューマ・エレクトロニクス
  • ライティング
  • 産業用電源
  • IEC6100-3-2準拠の電源(300W未満)

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC3817AおよびUCC3818Aファミリは、アクティブ力率補正プリレギュレータに必要なすべての機能が搭載されています。コントローラは、AC入力ラインの電流波形を、AC入力ライン電圧の波形に対応するよう成形し、ユニティに近い力率を実現します。平均電流モード制御により、安定した低歪みの正弦ライン電流が維持されます。

UCC3817A/UCC3818Aはテキサス・インスツルメンツのBiCMOSプロセスで設計されており、低いスタートアップ電流、低消費電力、過電圧保護、シャントUVLO検出回路、リーディング・エッジ変調技法によるバルク・コンデンサのリップル電流低減、改良された低オフセット(±2mV)電流アンプによる軽負荷時の歪み低減などの新機能があります。

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC3817A/18AファミリのPFCコントローラは、UCC3817/18ファミリのデバイスと直接ピン単位で互換性があります。UCC3817Aファミリの出力ステージのみが、小さな値の外付けゲート・ドライブ抵抗を使用できるように変更されています。十分に高いゲート・ドライブ抵抗を使用できない一部の電源デザイン用に、UCC3817A/18Aファミリでは内部のゲート抵抗を大きくすることで、出力ステージをより強固にしています。それでも、UC3817A/18Aファミリのゲート・ドライブは引き続き強力であり、±1.2Aのピーク電流能力を持っています。

UCC3817Aにはスタートアップ電流の低いオンチップのシャント・レギュレータがあり、ブートストラップ電源を活用するアプリケーションに適しています。UCC3818Aは、固定電源電圧(VCC)のアプリケーションを対象としています。どちらのデバイスも、16ピンのD、N、PWパッケージで供給されます。

UCC3817AおよびUCC3818Aファミリは、アクティブ力率補正プリレギュレータに必要なすべての機能が搭載されています。コントローラは、AC入力ラインの電流波形を、AC入力ライン電圧の波形に対応するよう成形し、ユニティに近い力率を実現します。平均電流モード制御により、安定した低歪みの正弦ライン電流が維持されます。

UCC3817A/UCC3818Aはテキサス・インスツルメンツのBiCMOSプロセスで設計されており、低いスタートアップ電流、低消費電力、過電圧保護、シャントUVLO検出回路、リーディング・エッジ変調技法によるバルク・コンデンサのリップル電流低減、改良された低オフセット(±2mV)電流アンプによる軽負荷時の歪み低減などの新機能があります。

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC3817A/18AファミリのPFCコントローラは、UCC3817/18ファミリのデバイスと直接ピン単位で互換性があります。UCC3817Aファミリの出力ステージのみが、小さな値の外付けゲート・ドライブ抵抗を使用できるように変更されています。十分に高いゲート・ドライブ抵抗を使用できない一部の電源デザイン用に、UCC3817A/18Aファミリでは内部のゲート抵抗を大きくすることで、出力ステージをより強固にしています。それでも、UC3817A/18Aファミリのゲート・ドライブは引き続き強力であり、±1.2Aのピーク電流能力を持っています。

UCC3817Aにはスタートアップ電流の低いオンチップのシャント・レギュレータがあり、ブートストラップ電源を活用するアプリケーションに適しています。UCC3818Aは、固定電源電圧(VCC)のアプリケーションを対象としています。どちらのデバイスも、16ピンのD、N、PWパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28180 アクティブ 拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ enhanced startup and transient response, lower startup and operating power

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx81xA BiCMOS 力率プリレギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 9月 21日
ユーザー・ガイド UCC3817 BiCMOS Power Factor Preregulator Evaluation Board (Rev. D) 2014年 11月 13日
アプリケーション・ノート Avoiding Audible Noise at Light Loads When Using Leading Edge Triggered PFC Con (Rev. C) 2011年 4月 13日
アプリケーション・ノート PFC Pre-Regulator Frequency Dithering Circuit (Rev. A) 2010年 5月 14日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuit for Green Mode Applications 2006年 1月 27日
アプリケーション・ノート Startup Current transient of the Leading Edge Triggered PFC Controllers 2004年 6月 30日
アプリケーション・ノート UCC3817 Current Sense Transformer Evaluation 2004年 2月 13日
アプリケーション・ノート PFC Family Differences UCC3817A/18A/19A and UCC3817/18/19 2003年 8月 18日
アプリケーション・ノート Accurate PWM Duty Cycle Clamp 2002年 1月 25日
アプリケーション・ノート DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A) 2001年 11月 6日
アプリケーション・ノート Synchronizing a PFC Controller from a Down Stream Controller Gate Drive 2000年 11月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SLUC092 UCC2817/17A, UCC2818/18A, UCC3817/17A, UCC3818/18A MathCAD file

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC2817 16V/10V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、-40℃ ~ 85℃、6kHz ~ 220kHz、CCM (連続導通モード) PFC (力率補正) コントローラ UCC2817A 16V/10V UVLO と値の小さいゲート・ドライバ抵抗搭載、-40℃ ~ 85℃、6kHz ~ 220kHz、CCM PFC コントローラ UCC2818 10.5V/10V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、-40℃ ~ 85℃、6kHz ~ 220kHz、CCM (連続導通モード) PFC (力率補正) コントローラ UCC2818A 10.5V/10V UVLO と値の小さいゲート・ドライバ抵抗搭載、-40℃ ~ 85℃、6kHz ~ 220kHz、CCM PFC コントローラ UCC3817 16V/10V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、0℃ ~ 70℃、6kHz ~ 220kHz、CCM (連続導通モード) PFC (力率補正) コントローラ UCC3817A 16V/10V UVLO と値の小さいゲート・ドライバ抵抗搭載、0℃ ~ 70℃、6kHz ~ 220kHz、CCM PFC コントローラ UCC3818 10.5V/10V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、0℃ ~ 70℃、6kHz ~ 220kHz、CCM (連続導通モード) PFC (力率補正) コントローラ UCC3818A 10.5V/10V UVLO と値の小さいゲート・ドライバ抵抗搭載、0℃ ~ 70℃、6kHz ~ 220kHz、CCM PFC コントローラ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ