UCC2818
10.5V/10V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、-40℃ ~ 85℃、6kHz ~ 220kHz、CCM (連続導通モード) PFC (力率補正) コントローラ
UCC2818
- Controls Boost Preregulator to Near-Unity Power Factor
- Limits Line Distortion
- World Wide Line Operation
- Over-Voltage Protection
- Accurate Power Limiting
- Average Current Mode Control
- Improved Noise Immunity
- Improved Feed-Forward Line Regulation
- Leading Edge Modulation
- 150-µA Typical Start-Up Current
- Low-Power BiCMOS Operation
- Up to 18-V Operation
- Frequency Range 6 kHz to 220 kHz
The UCCx817 and UCCx818 family provides all the functions necessary for active power factor-corrected preregulators. The controller achieves near-unity power factor by shaping the AC input line current waveform to correspond to that of the AC input line voltage. Average current mode control maintains stable, low distortion sinusoidal line current.
Designed in Texas Instrument’s BiCMOS process, the UCCx817 and UCCx818 offers new features such as lower start-up current, lower power dissipation, overvoltage protection, a shunt UVLO detect circuitry, a leading-edge modulation technique to reduce ripple current in the bulk capacitor, and an improved, low-offset (±2-mV) current amplifier to reduce distortion at light load conditions.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC2817, UCC2818, UCC3817 and UCC3818 BiCMOS Power Factor Pregulator データシート (Rev. K) | PDF | HTML | 2016年 10月 1日 | ||
ユーザー・ガイド | UCC3817 BiCMOS Power Factor Preregulator Evaluation Board (Rev. D) | 2014年 11月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Avoiding Audible Noise at Light Loads When Using Leading Edge Triggered PFC Con (Rev. C) | 2011年 4月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Bootstrap Circuit for Green Mode Applications | 2006年 1月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Startup Current transient of the Leading Edge Triggered PFC Controllers | 2004年 6月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | UCC3817 Current Sense Transformer Evaluation | 2004年 2月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | PFC Family Differences UCC3817A/18A/19A and UCC3817/18/19 | 2003年 8月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | AC Requirements for Power Factor Correction Circuits | 2002年 3月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A) | 2001年 11月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Synchronizing a PFC Controller from a Down Stream Controller Gate Drive | 2000年 11月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点