UCC3818A
- 昇圧プリレギュレータをユニティに近い力率に制御
- ライン歪みを制限
- ワールドワイド電源ラインに対応
- 過電圧保護
- 高精度の電力制限
- 平均電流モード制御
- ノイズ耐性の向上
- フィード・フォワード・ライン・レギュレーションの改良
- リーディング・エッジ変調方式
- 起動電流の標準値: 150µA
- 低消費電力のBiCMOS動作
- 12V~17Vで動作
- 6kHz~220kHzの周波数範囲
アプリケーション
- PC電源
- コンシューマ・エレクトロニクス
- ライティング
- 産業用電源
- IEC6100-3-2準拠の電源(300W未満)
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC3817AおよびUCC3818Aファミリは、アクティブ力率補正プリレギュレータに必要なすべての機能が搭載されています。コントローラは、AC入力ラインの電流波形を、AC入力ライン電圧の波形に対応するよう成形し、ユニティに近い力率を実現します。平均電流モード制御により、安定した低歪みの正弦ライン電流が維持されます。
UCC3817A/UCC3818Aはテキサス・インスツルメンツのBiCMOSプロセスで設計されており、低いスタートアップ電流、低消費電力、過電圧保護、シャントUVLO検出回路、リーディング・エッジ変調技法によるバルク・コンデンサのリップル電流低減、改良された低オフセット(±2mV)電流アンプによる軽負荷時の歪み低減などの新機能があります。
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC3817A/18AファミリのPFCコントローラは、UCC3817/18ファミリのデバイスと直接ピン単位で互換性があります。UCC3817Aファミリの出力ステージのみが、小さな値の外付けゲート・ドライブ抵抗を使用できるように変更されています。十分に高いゲート・ドライブ抵抗を使用できない一部の電源デザイン用に、UCC3817A/18Aファミリでは内部のゲート抵抗を大きくすることで、出力ステージをより強固にしています。それでも、UC3817A/18Aファミリのゲート・ドライブは引き続き強力であり、±1.2Aのピーク電流能力を持っています。
UCC3817Aにはスタートアップ電流の低いオンチップのシャント・レギュレータがあり、ブートストラップ電源を活用するアプリケーションに適しています。UCC3818Aは、固定電源電圧(VCC)のアプリケーションを対象としています。どちらのデバイスも、16ピンのD、N、PWパッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCCx81xA BiCMOS 力率プリレギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 9月 21日 |
ユーザー・ガイド | UCC3817 BiCMOS Power Factor Preregulator Evaluation Board (Rev. D) | 2014年 11月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Avoiding Audible Noise at Light Loads When Using Leading Edge Triggered PFC Con (Rev. C) | 2011年 4月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | PFC Pre-Regulator Frequency Dithering Circuit (Rev. A) | 2010年 5月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Startup Current transient of the Leading Edge Triggered PFC Controllers | 2004年 6月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | UCC3817 Current Sense Transformer Evaluation | 2004年 2月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | PFC Family Differences UCC3817A/18A/19A and UCC3817/18/19 | 2003年 8月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | Accurate PWM Duty Cycle Clamp | 2002年 1月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A) | 2001年 11月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Synchronizing a PFC Controller from a Down Stream Controller Gate Drive | 2000年 11月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点