デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC3813-xデバイス・ファミリは、高速で低消費電力の集積回路で、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。
これらのデバイスは、UC384xデバイス・ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル・ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ・ブランキングなどの追加機能も提供します。
UCC3813-xデバイス・ファミリは、各種のパッケージ・オプション、温度範囲オプション、最大デューティ・サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3やUCC3813-5など基準電圧の低いデバイスは、バッテリで動作するシステムに最適です。これに対して、UCC3813-2およびUCC3813-4デバイスは基準電圧とUVLOヒステリシスが高く、オフライン電源での使用に理想的です。
UCC2813-xデバイス・シリーズは-40℃~85℃、UCC3813-xデバイス・シリーズは0℃~70℃での動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCC2813-x、 UCC3813-x |
PDIP (8) | 6.35mm×9.81mm |
SOIC (8) | 3.91mm×4.90mm | |
TSSOP (8) | 4.40mm×3.00mm |
Changes from D Revision (May 2013) to E Revision
Changes from C Revision (August 2010) to D Revision
Changes from B Revision (April 2008) to C Revision
PART NUMBER(1) | MAXIMUM DUTY CYCLE | REFERENCE VOLTAGE | TURNON THRESHOLD | TURNOFF THRESHOLD | UNIT |
---|---|---|---|---|---|
UCCx813-0 | 100% | 5 | 7.2 | 6.9 | V |
UCCx813-1 | 50% | 5 | 9.4 | 7.4 | V |
UCCx813-2 | 100% | 5 | 12.5 | 8.3 | V |
UCCx813-3 | 100% | 4 | 4.1 | 3.6 | V |
UCCx813-4 | 50% | 5 | 12.5 | 8.3 | V |
UCCx813-5 | 50% | 4 | 4.1 | 3.6 | V |