GERA011 September 2023 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1311 , AMC1350 , AMC1351
Die eigentliche Schaltung wird als Abbildung 1-1 erstellt, um die Simulationen zu verifizieren. C = 4,7 μF, R = 2 Ω, der Ausgang des LDO-Reglers beträgt 6 V und das PWM-Eingangssignal beträgt 50 Vpp bei 20 kHz mit einem Tastverhältnis von 50 %. AMC1311-Q1 ist der ausgewählte isolierte Verstärker und TPS7A4101 der ausgewählte LDO für den großen Eingangsbereich.
Die Startzeit beträgt etwa 260 μs und der stationäre Ausgangsstrom beträgt 5,1 V mit 29,7 mV Welligkeit, was relativ gut mit Abbildung 2-3übereinstimmt. Die Diskrepanz zwischen Simulation und Hardware ist auf die Strombegrenzungen der Ausrüstung zurückzuführen, die in einer für die Simulation entwickelten nicht berücksichtigt werden.
Die Welligkeit der Bootstrap-Stromversorgung hatte nur minimale Auswirkungen auf die Leistung von AMC1311 bis Q1 im Vergleich zur Leistung mit einer sauberen Stromversorgung. Das Clean-Signal wurde mit einem Transformator und einem LDO von der Low-Side-Stromschiene erzeugt. Dieses Transformator-Netzteil ist etwa doppelt so groß wie das Bootstrap-Netzteil und aufgrund der Transformatorkosten viel teurer als das Bootstrap-Netzteil. Wenn die Welligkeit zu hoch war, kann die Bootstrap-Stromversorgung auch mit einfachen RC-Filtern geglättet werden. Dies kann den Stromkreis minimal vergrößern und verteuern.