JAJA704B May   2022  – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2TPS65219 の概要
    1. 2.1 TPS65219 機能ブロック図
  6. 3TPS65219 のバリエーション
    1. 3.1 産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM
    2. 3.2 車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4TPS6521905 ユーザー・プログラマブル NVM
  8. 5AM62x のコア電圧の選択
  9. 6VSYS 電圧ランプ
  10. 7パワー・ブロック図
    1. 7.1 AM62x に電力を供給する TPS6521901
    2. 7.2 AM62x に電力を供給する TPS6521902
    3. 7.3 AM62x に電源を供給する TPS6521903
    4. 7.4 AM62x に電力を供給する TPS6521904
    5. 7.5 AM62x に電力を供給する TPS6521907
    6. 7.6 AM62x に電力を供給する TPS6521908
    7. 7.7 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521920W-Q1
  11. 8関連資料
  12. 9改訂履歴

産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM

表 3-1 AM62x 産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM
TPS6521901 TPS6521902 TPS6521903 TPS6521904 TPS6521907 TPS6521908
使用事例 Vsys 5V 3.3V 3.3V 3.3V 5V 3.3V
VDD_CORE (3) 0.75V 0.75V 0.75V 0.85V 0.85V 0.85V
外部メモリ DDR4 LPDDR4 DDR4 DDR4 DDR4 LPDDR4
テクニカル・リファレンス・マニュアル (TRM) SLVUCH3 SLVUCL0 SLVUCJ2 SLVUCL1 SLVUCL9 SLVUCM0
ハードウェア (2) TPS65219EVM AM62B PMIC 搭載、スタータ・キット AM62B PMIC 搭載、スタータ・キット
BUCK1 Vout 0.75V 0.75V 0.75V 0.85V 0.85V 0.85V
帯域幅 高帯域 高帯域 高帯域 高帯域 高帯域 高帯域
BUCK2 Vout 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V 3.3V 1.8V
帯域幅 高帯域 高帯域 高帯域 高帯域 高帯域 高帯域
BUCK3 Vout 1.2V 1.1V 1.2V 1.2V 1.2V 1.1V
帯域幅 高帯域 高帯域 高帯域 高帯域 高帯域 高帯域
LDO1 Vout 3.3V/1.8V (バイパス) 3.3V/1.8V (バイパス) 3.3V/1.8V (バイパス) 3.3V/1.8V (バイパス) 3.3V/1.8V (バイパス) 3.3V/1.8V (バイパス)
LDO2 Vout 0.85V 0.85V 0.85V 1.8V 1.8V 1.2V (ディセーブル時)
LDO3 Vout 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V
LDO4 Vout 2.5V 2.5V 2.5V 2.5V 2.5V 2.5V
GPIO GPO1 イネーブル ディセーブル ディセーブル ディセーブル イネーブル ディセーブル
GPO2 ディセーブル イネーブル イネーブル イネーブル ディセーブル イネーブル
GPIO ディセーブル ディセーブル ディセーブル ディセーブル ディセーブル ディセーブル
モード / リセット 設定 ウォーム・リセット ウォーム・リセット ウォーム・リセット ウォーム・リセット ウォーム・リセット ウォーム・リセット
極性 High = 通常動作

Low = ウォーム・リセット

High = 通常動作

Low = ウォーム・リセット

High = 通常動作

Low = ウォーム・リセット

High = 通常動作

Low = ウォーム・リセット

High = 通常動作

Low = ウォーム・リセット

High = 通常動作

Low = ウォーム・リセット

MODE/SBY 設定 モードおよびスタンバイ モードおよびスタンバイ モードおよびスタンバイ モードおよびスタンバイ モードおよびスタンバイ モードおよびスタンバイ
極性 High = アクティブ状態および強制 PWM

Low = スタンバイ状態および自動 PFM

High = アクティブ状態および強制 PWM

Low = スタンバイ状態および自動 PFM

High = アクティブ状態および強制 PWM

Low = スタンバイ状態および自動 PFM

High = アクティブ状態および強制 PWM

Low = スタンバイ状態および自動 PFM

High = アクティブ状態および強制 PWM

Low = スタンバイ状態および自動 PFM

High = アクティブ状態および強制 PWM

Low = スタンバイ状態および自動 PFM

VSEL_SD/DDR 設定 SD SD SD SD SD SD
レール LDO1 LDO1 LDO1 LDO1 LDO1 LDO1
極性 High = LDO1_VSET

Low = 1.8V

High = LDO1_VSET

Low = 1.8V

High = LDO1_VSET

Low = 1.8V

High = LDO1_VSET

Low = 1.8V

High = LDO1_VSET

Low = 1.8V

High = LDO1_VSET

Low = 1.8V

EN/PB/VSENSE ピン構成 イネーブル プッシュボタン プッシュボタン プッシュボタン イネーブル イネーブル
最初の電源検出 (1) イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル イネーブル

(1) 最初の電源検出 (FSD) により、EN/PB/VSENSE ピンが OFF_REQ ステータスであっても、電源電圧が印加された直後に電源オンが可能になります。FSD は、EN、PB、または VSENSE などの任意のオン・リクエスト構成と組み合わせて使用できます。最初の電源投入時に、EN/PB/VSENSE ピンは、有効なオン・リクエストがあるかのように見なされます。

(2) AM62 スタータ・キットには、デフォルトで TPS6521904 PMIC が搭載されており、VDD_CORE = 0.85V をサポートしています。 VDD_CORE = 0.75V をサポートするには、以下の変更が必要です。TPS6521904 PMIC の TPS6521903 への交換と R699 のアンインストール、R123 の取り付けが必要です。

(3) 2 つの VDD_CORE 動作ポイントの比較については、「セクション 5」を参照してください。