JAJA708 September 2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1
降圧モードでの EMI テスト結果を、図 3-2 に示します。昇圧モードでの EMI テスト結果を、図 3-3 に示します。伝導 EMI と放射 EMI の両方が、6dB を超えるマージンで CISPR25 レベル 5 の制限に合格していることが、明確に示されています。