JAJA708 September 2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1
昇降圧コンバータの主な放射源は、入力および出力のスイッチング・ループです。放射を減らすため、これらのクリティカル・ループはできるだけ小さくします。スイッチング・ループは、適切な部品配置により小さくできます。スイッチング・ループの下にソリッドなグランド・プレーンを配置し、絶縁体の厚さを最小限にすることで、等価なスイッチング・ループをさらに減らすことができます。同じ部品の配置と同じテスト条件において、4 層 PCB では放射 EMI を 15dBμV/m 以上改善できます。PCB の大きさに制限がない場合、デカップリング・コンデンサを対称形に配置すると、磁界を打ち消すことができます。周波数ディザリング手法は、平均 EMI ノイズ・レベルの低減に大きな効果があり、狭帯域ノイズを広帯域ノイズに拡散します。周波数ディザリングなしの条件に比べて、平均ノイズ・レベルははるかに低くなります。大電力および高周波数のアプリケーションでは、DC 入力側と出力側にフィルタを追加することも役立ちます。