JAJA708 September 2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1
SMPS は、スイッチング時の遷移の dv/dt と di/dt が大きいため、電子的なノイズが発生します。高周波数の SMPS は通常、スイッチング周波数の高調波として低周波数ノイズ (30MHz 未満)、スイッチング・ノード電圧リンギングおよび高周波数のパルス電流から中周波数広帯域ノイズ (30~300MHz)、逆回復から高周波数ノイズと、3 種類の EMI が発生します。LC フィルタを使用すると、低周波 EMI を簡単にフィルタリングできます。この設計ガイドラインの目的は、対処が最も困難な中周波数から高周波数の放射 EMI を最小限に抑え、厳格な CISPR25 level5 EMI テストに合格することです。
このアプリケーション・ノートでは、EMI ノイズの根本的な原因を分析します。次に、EMI ノイズを最小化するための設計ガイドラインのリストを示します。このガイドラインはレイアウト・レベルのヒントとして、コンポーネントの配置、レイヤのスタックアップ、グランド・プレーンの配線について触れています。また、このガイドラインには回路レベルの設計も含まれており、周波数ディザリング、スナバ回路、フィルタ回路の設計についても解説しています。