JAJA708 September   2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1

 

  1.   リファレンス
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2設計プロセス
    1. 2.1 放射理論
    2. 2.2 昇降圧コンバータにおける広帯域 EMI の根本原因
    3. 2.3 TPS55288 昇降圧コンバータで低 EMI を実現する方法
      1. 2.3.1 クリティカル・ループの下にグランド・プレーンを追加する
      2. 2.3.2 対称型のレイアウト構成を使用する
      3. 2.3.3 周波数ディザリング機能を使用する
      4. 2.3.4 スイッチング・ノードに RC スナバを追加する
      5. 2.3.5 入力側と出力側にフィルタを追加する
  5. 3回路図とテスト結果
    1. 3.1 テスト結果
  6. 4まとめ
  7. 5関連資料

クリティカル・ループの下にグランド・プレーンを追加する

クリティカル・ループ領域 A は、コンパクトな配置によって最小化できます。ただし、部品の物理サイズによっては、この方法が制限されます。EMI を低減するために最も重要な方法の 1 つは、スイッチング・ループの下にグランド・プレーンを追加することです。スイッチング・ループの下に層全体の GND 銅プレーンを配置すると、回路のパッシブ・シールドが確立されます。レンツの法則により、シールド層の電流によって生成される磁界は、元のスイッチ・ループの磁界を打ち消すように働きます。結果として磁束が減少し、等価ループ領域が小さくなり、EMI 性能が向上します。

グランド・プレーンを持つ多層 PCB では、特定のループにおけるインダクタンスの近似値はEquation3 で計算できます。

Equation3. GUID-20200826-CA0I-D7HP-DSCF-PRNC2P332FRS-low.gif
ここで

  • μo=4π × 10-7
  • h は、信号層とグランド・プレーンとの間にある絶縁の厚さです。
  • Wg は、グランド・プレーンの幅です。

Equation3 から、グランド・プレーンの幅が広く面積が大きいほど、信号ループのインダクタンスが小さくなることがわかります。グランド・プレーンと信号ループとの間にある絶縁物が薄くなったときも、インダクタンスは小さくなります。

異なる PCB 基板上での、特定のループのインダクタンスを、表 2-1 に示します。4 層 PCB で、信号層とグランド・プレーンとの間にある絶縁物の厚さが 0.4mm の場合、配線のインダクタンスは厚さが 1.6mm の 2 層 PCB よりはるかに小さいことがわかります。したがって、ソリッドなグランド・プレーンを配置するときに、クリティカル・ループとの最小距離を保つことは、EMI を低減する最も効果的な方法の 1 つです。

表 2-1 ループ配線のインダクタンス (配線長 = 5cm)

PCB

h (mm)

Wg (mm)

L (nH)

2 層 PCB

1.6

10

4.8

4 層 PCB

0.4

10

1.2

2 層 PCB と 4 層 PCB の断面図を、図 2-3に示します。2 層 PCB から放射される EMI の結果を、図 2-4 に示します。4 層 PCB から放射される EMI を、図 2-5 に示します。レイヤ・スタックと PCB の断面図は、図 2-4 のものとほぼ同じです。同じ部品の配置と同じテスト条件において、4 層 PCB では放射 EMI を 15dBμV/m 以上改善できます。

GUID-20200826-CA0I-JD24-5B2P-69RFZCGRC4ZR-low.png図 2-3 2 層基板と 4 層基板の断面図
GUID-20200826-CA0I-FFPP-X2SL-5NP30JWVFS44-low.png図 2-4 2 層 PCB の放射 EMI の結果
GUID-20200826-CA0I-C7RJ-D1VM-LQ7FW3TDRCJ1-low.png図 2-5 4 層 PCB の放射 EMI の結果