JAJA732A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   LM5155 を使用して絶縁型フライバックを設計する方法
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2サンプル・アプリケーション
  5. 3計算と部品の選択
    1. 3.1 スイッチング周波数
    2. 3.2 トランスの選択
      1. 3.2.1 最大デューティ・サイクルと巻線比の選択
      2. 3.2.2 1 次巻線のインダクタンスの選択
    3. 3.3 電流検出抵抗の計算
      1. 3.3.1 電流検出抵抗とスロープ補償抵抗の選択
      2. 3.3.2 電流検出抵抗のフィルタの選択
    4. 3.4 MOSFET の選択
    5. 3.5 ダイオードの選択
    6. 3.6 出力コンデンサの選択
    7. 3.7 入力コンデンサの選択
    8. 3.8 UVLO 抵抗の選択
    9. 3.9 制御ループの補償
      1. 3.9.1 帰還抵抗の選択
      2. 3.9.2 RPULLUP の選択
      3. 3.9.3 フォトカプラの選択
      4. 3.9.4 RLED の選択
      5. 3.9.5 クロスオーバー周波数の選択
      6. 3.9.6 必要な RCOMP の判定
      7. 3.9.7 必要な CCOMP の判定
  6. 4部品の選択の概要
  7. 5小信号周波数解析
    1. 5.1 フライバック・レギュレータの変調器のモデル化
    2. 5.2 補償のモデル化
  8. 6改訂履歴

必要な CCOMP の判定

RCOMP 抵抗と CCOMP コンデンサにより、補償ネットワークの低周波数ゼロが設定され、位相ブーストが得られます。このゼロ周波数の配置は、制御ループの過渡応答に大きく影響します。十分な位相マージンを確保するための適切な方針は、クロスオーバー周波数 (fCROSS) と変調器の低周波数極の幾何平均にゼロを配置することです。Equation31 は、エラー・アンプの低周波数ゼロを、fCROSS と、プラントの低周波数極 (ωP_LF) との幾何平均に配置します。

Equation31. GUID-BC46E323-D152-4372-ACE2-F38FD52ED060-low.gif

ここで

  • D は、最低電源電圧でのデューティ・サイクルです (0.217)

この設計では、追加の位相マージンを確保できるよう、CCOMP に 220nF を選択しています。